Downloads Documents

Интерфейс USB 3.0 и стандарт USB3 Vision

USB 3.0
В последние годы интерфейс USB 3.0 приобрел колоссальную популярность. Эта технология повсеместно встречается в промышленности, медицине и бытовой электронике и прочно зарекомендовала себя наряду с Gigabit Ethernet. С технической точки зрения основным достоинством USB 3.0 является пропускная способность до 350 МБ/с. Кроме того, USB 3.0 предоставляет все преимущества технологии Plug-and-Play. Благодаря поддержке работы в режиме реального времени и высокой пропускной способности, USB 3.0 в среднесрочной перспективе вытеснит два других более медленных интерфейса на рынке машинного зрения — USB 2.0 и FireWire.
Недавно технология USB 3.0 получила новую нотацию: USB 3.0 Gen 1. Эти термины полностью взаимозаменяемы, поскольку технических различий между ними не существует. Однако новейшее поколение этой технологии с нотацией USB 3.1 Gen 2 отличается по характеристикам. Интерфейс USB 3.1 Gen 2 также называют Superspeed USB+, поскольку его максимальная пропускная способность выше, чем у его предшественника.  USB 3.1 Gen 2 в настоящее время по-прежнему довольно редкое явление и, как правило, встречается только в проектах разработки и тестирования. На сегодняшний день число устройств с поддержкой USB 3.1 Gen 2 можно пересчитать по пальцам.

Интерфейс USB 3.0 и стандарт USB3 Vision

Тем не менее пользователям рекомендуется определить, какой из интерфейсов отвечает их конкретным требованиям. Каждый интерфейс на рынке имеет свои собственные сильные стороны и подбирается в соответствии с решаемыми задачами. USB 3.0 действительно впечатляет, когда речь заходит о пропускной способности и совместимости Plug-and-Play, однако GigE позволяет работать с кабелями большей длины (до 100 м) и обеспечивает поддержку систем с несколькими камерами.

Как и интерфейс GigE, который определяется стандартом GigE Vision, интерфейс USB 3.0 также нормируется промышленным стандартом в сфере машинного зрения — стандартом USB3 Vision. Этот стандарт, который был официально введен в действие в январе 2013 г.  и находится в ведении ассоциации AIA (Automated Imaging Association), является официальным стандартом, регулирующим применение интерфейса USB 3.0 в индустрии обработки изображений.  Выступая одним из учредителей этой ассоциации, компания Basler сыграла важную роль в разработке стандарта.

Цель USB3 Vision состоит в применении единообразных правил построения архитектуры обмена данными для интерфейса USB 3.0 и его конфигураций. Подобные стандарты чрезвычайно важны с точки зрения предотвращения неконтролируемого распространения бесчисленного множества несовместимых аксессуаров и фирменных решений от отдельных производителей — сбивающая с толку ситуация для конечных пользователей.

Прежде чем был опубликован стандарт USB3 Vision, норм для USB-устройств в индустрии обработки изображений не существовало. Ранее различные производители камер просто выпускали собственные фирменные решения, построенные на базе интерфейса USB 2.0, широко применяемого на рынке товаров массового производства. Этого, как правило, было недостаточно, чтобы обеспечить стабильность и долговечность компонентов и надежность решения в целом на таком уровне, который требуется в промышленной среде.   Как показала история, логическая реализация интерфейса и сопровождающего его стандарта имеют решающее значение для успешного распространения и прочного закрепления того или иного интерфейса на рынке промышленной обработки изображений.

В основу стандарта USB3 Vision положен стандарт GenICam — универсальный интерфейс программирования для всех современных промышленных камер. USB3 Vision и GenICam обеспечивают стабильность и малое время задержки при передаче изображений, а также удобное управление камерой. Использование камер, программного обеспечения и аксессуаров, сертифицированных по стандарту USB3 Vision, означает множество преимуществ для пользователей, включая возможность использования самых различных камер и простоту замены компонентов, а также применение стандартных протоколов обмена данными для различных аппаратных и программных компонентов системы.

Стандарт USB3 Vision также распространяется на механические конструкции, такие как кабельные разъемы, которые должны быть винтовыми. За счет этого повышается надежность интерфейса и обеспечивается взаимозаменяемость компонентов.

В стандарте USB3 Vision определены собственные транспортные уровни, специально адаптированные к требованиям технологий машинного зрения. Сюда относятся управляющий транспортный уровень и транспортный уровень событий для передачи асинхронных событий от устройства на хост, а также потоковый транспортный уровень, который обеспечивает надежную и быструю передачу данных с низкими затратами системных ресурсов.


Некоторые преимущества интерфейса USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1):
  • Пропускная способность до 350 МБ/с
  • Возможность съемки в режиме реального времени
  • Высокая стабильность и надежная обработка ошибок
  • Простота интеграции в любые системы обработки изображений (за счет сторонних библиотек)
  • Стандартизация на основе USB3 Vision
Средство выбора камеры

Средство выбора камеры предоставляет обзор всех матричных камер Basler с интерфейсом USB 3.0. С помощью этого инструмента можно на основе таких критериев, как разрешение, сенсор и оптический размер, подобрать камеру, соответствующую конкретным требованиям.

У вас остались вопросы о преимуществах технологии USB 3.0? Хотите узнать, подходит ли камера USB 3.0 для решения ваших задач? //www.baslerweb.com/ru/prodazhi/zapros-na-pokupku:Мы всегда рады помочь.
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.