Cameras in Mashine Vision

Камеры в промышленной обработке изображений

Промышленная обработка изображений, также называемая машинным зрением, представляет собой важный инструмент оптимизации и автоматизации мониторинга производственных процессов. Промышленные камеры «машинного зрения» играют здесь важную роль.
Промышленные камеры отвечают за сбор, хранение и архивирование важной информации, чтобы на основе этих визуальных данных пользователи или программное обеспечение смогли принимать обоснованные решения.

Системы машинного зрения, оборудованные промышленными камерами, используются для решения таких задач, как измерение габаритов и подсчет товаров, вычисление их веса или объема, а также визуальный контроль предварительно заданных характеристик продукции на максимальной скорости. Кроме того они обеспечивают автоматическое извлечение небольших фрагментов ключевой информации из огромных объемов данных и помогают экспертам интерпретировать изображения благодаря средствам фильтрации, оптимизации и дополнения данных, а также их быстрого поиска и извлечения. Они неустанны и беспристрастны и обеспечивают стабильные результаты.

Системы машинного зрения находят применение во множестве областей, включая производство, медицину, контроль дорожного движения и видеонаблюдение.
Области применения камер Basler
Промышленные камеры являются важным компонентом промышленных систем обработки изображений. Изображения с камеры передаются по специальному протоколу обмена данными на компьютер, где они обрабатываются. С помощью компьютера также можно изменить параметры настройки камеры.
Требования к промышленным камерам с поддержкой обработки изображений определяются конкретной областью применения, однако они значительно отличаются от тех, о которых может знать владелец обычной цифровой камеры потребительского класса. К основным требованиям относятся, например, частота обновления кадров, чувствительность, динамический диапазон, режим экспозиции и разрешение. Для полной реализации потенциала камеры следует использовать подходящие периферийные устройства.

Таким образом, не последнюю роль играют, в том числе, оптическая система и интерфейс, посредством которого с камеры передаются данные.

Подробная информация об основах обработки изображений представлена в техническом документе Basler «Основы систем обработки изображений».
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.