Сравним интерфейсы:
как подобрать
подходящий интерфейс
для камеры

Технический документ. Выбор интерфейса

Из этого технического документа вы узнаете о преимуществах различных интерфейсов для камер и выясните, какой из них поможет вам наилучшим образом справляться с задачами в будущем.

Наиболее распространенные интерфейсы для камер в промышленных системах обработки изображений – USB 3.0, GigE (Gigabit Ethernet), Camera Link и FireWire (IEEE 1394). В этом техническом документе рассказывается, чем эти интерфейсы отличаются друг от друга и в каких областях каждый из них предоставляет больше преимуществ по сравнению с остальными.

Этот технический документ поможет получить ответы на следующие вопросы:

  • Какой интерфейс подходит для решения тех или иных задач?
  • Какие технические требования должны быть выполнены?
  • Какая технология интерфейса сохранит свою актуальность в долгосрочной перспективе?

Загрузите технический документ прямо сейчас

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.