GigE- Kamera Kabel

Gigabit Ethernet и GigE Vision

Интерфейс Gigabit Ethernet предлагает широкую техническую универсальность в отношении диапазона частот, длины кабеля и многокамерной функциональности. Идеальный вариант, если скорость передачи данных достигает скорости 100 Мбайт/сек, а максимальная длина кабеля — 100 м. Интерфейс также максимально упрощает процесс настройки нескольких камер.
Питание на камеры GigE можно подавать по кабелю передачи данных с использованием технологии Power over Ethernet (PoE). Для этого требуется подходящий кабель Gigabit Ethernet. Кроме того, между ПК и камерой необходимо поместить либо специальную плату адаптера, либо специальный коммутатор, концентратор или инжектор питания PoE. В системе с питанием PoE устраняется потребность в отдельном источнике питания и кабеле, что упрощает установку, особенно в условиях ограниченного пространства. Использование единого кабеля для подачи питания и передачи данных также позволит сэкономить средства, поскольку приобретается и устанавливается меньшее количество компонентов.

Стандарт GigE Vision

Помимо физического интерфейса, определенного, среди прочих, стандартом Gigabit Ethernet, понятный и последовательный процесс реализации стандарта GigE Vision поддерживает возможность его удобной интеграции во все программы обработки изображений через библиотеки программного обеспечения. Поскольку для замены совместимых со стандартом GigE Vision камер не требуется установка новых функциональных программ, это позволяет предварительно оценить и тщательно спланировать как объем новых вложений, так и последующие затраты.

К некоторым преимуществам интерфейса GigE, реализованным в камерах Basler, относятся:

  •     высокая скорость передачи данных;
  •     использование существующей инфраструктуры сети Ethernet;
  •     длина кабеля по выбору пользователя;
  •     простота интеграции во все приложения обработки изображения (библиотеки);
  •     высокий уровень стандартизации благодаря стандартам Gigabit Ethernet и GigE Vision
  •     Функция PoE: подача питания на камеру по кабелю передачи данных

Стандарт GigE Vision версии 2.0

Новейшая версия стандарта GigE Vision расширяет возможности интерфейса GigE. GigE Vision 2.0 позволяет более точно синхронизировать системы с несколькими камерами и вести съемку в режиме реального времени. Один из важнейших компонентов версии 2.0 стандарта GigE Vision — протокол точного времени (протокол PTP). Протокол PTP задает для компонентов системы стандартный способ синхронизации параметров времени — вплоть до наносекунд. Стандарт GigE Vision 2.0 является обратно совместимым, т. е. камеры, соответствующие GigE Vision 2.0, будут работать с программным и аппаратным обеспечением, разработанным согласно GigE Vision 1.2.

Ключевые компоненты GigE Vision 2.0:
  • Общий высокоточный источник времени для всех сетевых компонентов по протоколу PTP (Precision Time Protocol = IEEE 1588)
  • Синхронная работа автономных устройств
  • Передача сигналов срабатывания по Ethernet (Trigger- over-Ethernet) посредством команд действий и команд запланированных действий, без необходимости кабельного подключения по порту ввода

Свяжитесь с нами, если преимущества технологии GigE заинтересовали вас, или, если вы хотите с ее помощью оптимизировать производительность вашей системы.
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.