Как подобрать камеру
для системы обработки
изображений?

Технический документ. Выбор камеры

В этом техническом документе приведена пошаговая инструкция по выбору подходящей камеры для системы обработки изображений с учетом всех требований. Выбор камеры начинается с двух главных вопросов: что требуется снимать камерой и какие характеристики камеры необходимы для такой съемки?
Эти два вопроса определяют направление поиска подходящей камеры. На следующих этапах процесса принятия решения на передний план выйдут такие понятия, как тип сенсора, технология затвора, разрешение и интерфейс. Эти и другие факторы будут определять качество получаемых системой изображений, поэтому к ним следует отнестись с особым вниманием.

В этом техническом документе приведена пошаговая инструкция, которая поможет принять следующие решения:

  • Какая технология сенсора подходит для решения тех или иных задач?
  • Монохромной камеры будет достаточно, или необходима цветная?
  • Какую роль играют тип сенсора, технология затвора и скорость съемки?
  • Какие факторы следует принимать во внимание при выборе разрешения, оптического формата сенсора и размера пикселей?
  • Каковы сильные и слабые стороны различных интерфейсов и почему важен размер корпуса?
  • Какие функции камеры необходимы для решения ваших задач?
  • Как средство выбора камеры Basler поможет принять правильное решение?

Загрузите технический документ прямо сейчас

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.