Подсчет, отслеживание и создание профилей посетителей

Подсчет, отслеживание и создание профилей посетителей

В ритейле камеры отслеживают, где и какие посетители (мужчины или женщины) задерживаются дольше, какие вывески они рассматривают, какие товары привлекают их внимание, а какие они игнорируют и просто проходят мимо. Собранные данные используются для улучшения выкладки товаров в магазине и, таким образом, привлечения большего количества покупателей.
Данные и статистика, по которым отслеживается поведение людей, используются для создания так называемых профилей, на основе которых товары размещаются в торговом зале в соответствии с потребностями покупателей.
С помощью камер, например, распознается пол покупателя в магазине модной одежды, и на цифровой рекламной панели отображаются рекомендуемые предметы одежды.
Ищете подходящую камеру для решения конкретных задач? Basler предлагает:
  • Отличное соотношение цены и производительности
  • Долгосрочное наличие продукции
  • Камеры и объективы одного производителя
  • Высокую стабильность и гибкость благодаря применению стандартов машинного зрения
  • Сервис и техническую поддержку по всему миру
  • Трехлетнюю гарантию
Типичные области применения камер:
  • Встраиваемые камеры для цифровых рекламных панелей
  • Камеры для торговых стеллажей и витрин
  • Камеры слежения для магазинов

Серия камер для подсчета посетителей

Basler ace for retail applications
Basler ace: Компактность и гибкие возможности
  • Широкий выбор сенсоров: с технологией КМОП и для ближнего ИК-диапазона
  • Работа по единому кабелю: интерфейс GigE с технологией PoE и допустимой длиной кабеля до 100 м либо интерфейс USB 3.0
  • Для систем Windows, Linux и платформ на базе ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
  • Отличное соотношение цены и производительности
Узнать подробнее о камерах серии Basler ace!
Basler dart for retail applications
Basler dart: Высокая производительность по минимальной цене
  • Компактный корпус для упрощенной интеграции в существующую систему
  • Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
Basler pulse for retail applications
Basler pulse: Меньше, легче, элегантнее
  • Элегантный металлический корпус
  • Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
  • Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision и низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
Узнать подробнее о камерах серии Basler pulse!
Basler network camera for retail applications
Сетевые камеры Basler
  • Частота кадров до 95 кадр/с
  • Разрешение до 5 Мп
  • Простота установки и интеграции
  • Превосходное качество изображения и очень высокая чувствительность
  • Форматы MJPEG, MPEG-4 и H.264
Узнать подробнее о сетевых камерах Basler!
Мы поможем подобрать камеру Basler для подсчета, отслеживания и создания профилей посетителей, подходящую для решения именно ваших задач. У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить.

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для ритейла?
Свяжитесь с нами!

Ритейл (брошюра)

Загрузите брошюру Basler об использовании камер в розничной торговле.

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.