Контроль наполненности полок

Контроль наполненности полок

Камеры в данном случае используются для обнаружения и передачи информации о наполненности товарных полок, например, в супермаркетах. Эта информация позволяет своевременно пополнять товары на полках, прежде чем они будут полностью распроданы. Таким образом, можно предотвратить потери в доходах по причине отсутствия товаров, а покупателей всегда будут ждать полные полки. Данные о наполненности полок также можно использовать для подготовки статистики и отчетов о товарообороте. На основе этих сведений осуществляется эффективное управление потоком товаров.
Ищете подходящую камеру для решения конкретных задач? Basler предлагает:
  • Отличное соотношение цены и производительности
  • Долгосрочное наличие продукции
  • Камеры и объективы одного производителя
  • Высокую стабильность и гибкость благодаря применению стандартов машинного зрения
  • Сервис и техническую поддержку по всему миру
  • Трехлетнюю гарантию
Типичные области применения камер:

  • Контроль наполненности товарных полок в супермаркете
  • Инвентаризация

Серии камер для контроля наполненности полок

Basler ace for retail applications
Basler ace: Компактность и гибкие возможности
  • Широкий выбор сенсоров: с технологией КМОП и для ближнего ИК-диапазона
  • Работа по единому кабелю: интерфейс GigE с технологией PoE и допустимой длиной кабеля до 100 м либо интерфейс USB 3.0
  • Для систем Windows, Linux и платформ на базе ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
  • Отличное соотношение цены и производительности
Узнать подробнее о камерах серии Basler ace!
Basler dart for retail applications
Basler dart: Высокая производительность по минимальной цене
  • Компактный корпус для упрощенной интеграции в существующую систему
  • Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
Basler racer for retail applications
Basler racer: Компактность и производительность
  • Компактные размеры (всего 56 мм)
  • Невероятная скорость съемки, высокая надежность и отменное качество изображения
  • Идеально подходит для съемки в условиях слабого освещения
  • Интерфейс GigE
Узнать подробнее о камерах серии Basler racer!
Мы поможем подобрать камеру Basler для систем контроля наполненности полок, подходящую для решения именно ваших задач. У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить.

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для ритейла?
Свяжитесь с нами!

Ритейл (брошюра)

Загрузите брошюру Basler об использовании камер в розничной торговле.

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.