Распознавание лиц

Идентификация

Распознавание лица / радужной оболочки глаза / рисунка ладони / возраста / пола

В ритейле идентификация необходима для предоставления индивидуальных услуг, например для обеспечения безопасности платежных операций, или предоставления индивидуальной информации / рекламы согласно результатам распознавания лица по биометрическим данным. С помощью систем биометрической идентификации можно либо определять только пол или возраст, либо же сравнивать лицо полностью с существующими изображениями.
Задача камер заключается в съемке и распознавании лиц, например в торговых центрах, больницах, казино и на крупных строительных площадках. Эта технология используется в зданиях и на объектах в случае ограниченного доступа в некоторые зоны.
Для пограничного контроля в аэропортах, камеры используются для сравнения лица человека с его фотографией в паспорте.
Ищете подходящую камеру для решения конкретных задач? Basler предлагает:
  • Отличное соотношение цены и производительности
  • Долгосрочное наличие продукции
  • Камеры и объективы одного производителя
  • Высокую стабильность и гибкость благодаря применению стандартов машинного зрения
  • Сервис и техническую поддержку по всему миру
  • Трехлетнюю гарантию
Типичные области применения камер:

  • Идентификация / создание профилей посетителей
  • Пограничный контроль
  • Обеспечение безопасности
  • Контроль доступа, например в игровые залы

Серия камер для биометрии

Basler ace for retail applications
Basler ace: Компактность и гибкие возможности
  • Широкий выбор сенсоров: с технологией КМОП и для ближнего ИК-диапазона
  • Работа по единому кабелю: интерфейс GigE с технологией PoE и допустимой длиной кабеля до 100 м либо интерфейс USB 3.0
  • Для систем Windows, Linux и платформ на базе ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
  • Отличное соотношение цены и производительности
Узнать подробнее о камерах серии Basler ace!
Basler dart for retail applications
Basler dart: Высокая производительность по минимальной цене
  • Компактный корпус для упрощенной интеграции в существующую систему
  • Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
Basler pulse for retail applications
Basler pulse: Меньше, легче, элегантнее
  • Элегантный металлический корпус
  • Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
  • Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision и низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
Узнать подробнее о камерах серии Basler pulse!
Basler network camera for retail applications
Сетевые камеры Basler
  • Частота кадров до 95 кадр/с
  • Разрешение до 5 Мп
  • Простота установки и интеграции
  • Превосходное качество изображения и очень высокая чувствительность
  • Форматы MJPEG, MPEG-4 и H.264
Узнать подробнее о сетевых камерах Basler!
Мы поможем подобрать камеру Basler для биометрии, подходящую для решения именно ваших задач. У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить.

 
Истории успеха

Узнайте из наших историй успеха о проектах успешной интеграции камер Basler.
Повышенная безопасность в школе
Технология  Smilart и GigE камеры Basler для успешного распознавания лиц в российском колледже.
Скачать историю успеха можно по этой ссылке.

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для ритейла?
Свяжитесь с нами!

Ритейл (брошюра)

Загрузите брошюру Basler об использовании камер в розничной торговле.

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.