Системы оформления покупок

Системы оформления покупок

Решения для оформления покупок в супермаркетах — это системы на базе камер для сканирования товаров продавцом либо для автоматического сканирования товаров, подлежащих оплате покупателем.
В таких системах камеры используются для проверки этикеток или штрих-кодов на упаковке либо идентификации товаров, например фруктов или овощей, движущихся по товарной ленте, и даже их взвешивания при необходимости. Камеры являются важными компонентами систем оформления покупок и используются для считывания штрих-кодов или этикеток товаров, а с помощью специальных линейных камер определяются характеристики товаров на товарной ленте.
Полностью оснащенные системы идентифицируют и взвешивают товары и непрерывно обновляют данные в системе управления запасами.
Ищете подходящую камеру для решения конкретных задач? Basler предлагает:
  • Отличное соотношение цены и производительности
  • Долгосрочное наличие продукции
  • Матричные и линейные камеры и объективы одного производителя
  • Высокую стабильность и гибкость благодаря применению стандартов машинного зрения
  • Сервис и техническую поддержку по всему миру
  • Трехлетнюю гарантию

Типичные области применения камер:

  • Считывание штрих-кодов на товарах (сканер двухмерных штрих-кодов)
  • Распознавание характеристик товаров на товарной ленте (касса полного самообслуживания)
  • Распознавание характеристик товаров, например цвета или категории, для расчета цены по весу (взвешивание)
  • Контроль дна тележки: проверка наличия товаров на дне тележки для покупок

Серия камер для систем оформления покупок

Basler ace for retail applications
Basler ace: Компактность и гибкие возможности
  • Широкий выбор сенсоров: с технологией КМОП и для ближнего ИК-диапазона
  • Работа по единому кабелю: интерфейс GigE с технологией PoE и допустимой длиной кабеля до 100 м либо интерфейс USB 3.0
  • Для систем Windows, Linux и платформ на базе ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
  • Отличное соотношение цены и производительности
Узнать подробнее о камерах серии Basler ace!
Basler dart for retail applications
Basler dart: Высокая производительность по минимальной цене
  • Компактный корпус для упрощенной интеграции в существующую систему
  • Также в бескорпусном исполнении
  • Для систем под управлением Windows, Linux и платформ на базе архитектуры ARM
  • Долгосрочное наличие продукции (свыше трех лет) и трехлетняя гарантия
Узнать подробнее о серии камер Basler dart!
Basler racer for retail applications
Basler racer: Компактность и производительность
  • Компактные размеры (всего 56 мм)
  • Невероятная скорость съемки, высокая надежность и отменное качество изображения
  • Идеально подходит для съемки в условиях слабого освещения
  • Интерфейс GigE
Узнать подробнее о камерах серии Basler racer!
Мы поможем подобрать камеру Basler для систем оформления покупок, подходящую для решения именно ваших задач. У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить.

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для ритейла?
Свяжитесь с нами!

Ритейл (брошюра)

Загрузите брошюру Basler об использовании камер в розничной торговле.

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.