Хирургическая визуализация

Высочайшая точность для получения четких, резких изображений

Основным требованием к средствам визуализации в хирургии является точное воспроизведение сложных и в то же время очень деликатных анатомических структур в режиме реального времени.

Камеры Basler позволяют получать надежные и четкие изображения с высоким разрешением, широким диапазоном контрастности и точной цветопередачей.

С их помощью обеспечивается возможность интраоперационной визуализации, анализа изображений и моделирования процессов, а также документирования, рассмотрения и обсуждения хирургических случаев. Сегодня цифровые камеры являются неотъемлемым компонентом систем, используемых для оптической микроскопической и флуоресцентной интраоперационной визуализации, малоинвазивной компьютерной и роботизированной хирургии и интраоперационной навигации.
Типичные области применения камер:
  • Интраоперационная визуализация с применением методов световой стереоскопической и флуоресцентной микроскопии
  • Малоинвазивная компьютерная и роботизированная хирургия
  • Интраоперационная навигация
  • Мониторинг

Подходящие камеры

Basler ace: отличная производительность и гибкие возможности
  • Высокочувствительные цветные и монохромные камеры
  • Получение достоверных изображений на высокой скорости в реальном времени
  • Точная цветопередача и широкий диапазон контрастности для анализа даже малейших градаций цвета
  • Модели камер: acA1300-200um/uc, acA1920-155um/uc, acA2500-60um/uc
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler pulse: малый вес и элегантный дизайн
  • Компактная конструкция и элегантный металлический корпус
  • Работа по одному кабелю благодаря технологии USB3 Vision
  • Низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
  • Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с
Узнайте подробнее о камерах Basler pulse!
Basler dart: миниатюрная бескорпусная камера
  • В бескорпусном исполнении: всего 27 x 27 мм и вес 5 г
  • В исполнении с креплениями S и CS: всего 29 x 29 мм и 15 г
  • Популярные КМОП-сенсоры Aptina с разрешением до 5 Мп и скоростью съемки до 60 кадр/с
  • Исключительное соотношение цены и качества (стоимость базовых моделей от 99 евро)
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Мы поможем вам подобрать подходящую камеру Basler для вашего проекта в области хирургической визуализации. У вас возникли вопросы?

Мы всегда рады помочь

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для медицины?
Свяжитесь с нами!

Basler на выставке analytica

Все интересное о выставке

Брошюра — Медицина и биологические науки

Скачать брошюру Basler «Медицина и биологические науки» можно по этой ссылке.

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.