Woman at dentist check-up

Стоматология

Компактные, высокопроизводительные камеры, отличающиеся особой простотой использования

В новейших технологиях для стоматологии важную роль играют камеры с высокой скоростью съемки, оптимальным разрешением и светочувствительностью. Помимо вышеперечисленных преимуществ, камеры Basler отличаются компактной конструкцией и отличным соотношением цены и качества, что делает их идеальным выбором для интеграции в стоматологические системы и позволяет практически моментально получать точные цифровые снимки для анализа морфологии зубов, верхней и нижней челюсти и прикуса.

Компактные высокопроизводительные камеры на сегодняшний уже используются в стандартном оборудовании, например сканерах полости рта для снятия оттисков и слепков зубов.

Подходящие камеры

Basler dart: миниатюрная бескорпусная камера для простой интеграции
  • В бескорпусноем исполнении: всего 27 x 27 мм и вес 5 г
  • В исполнении с креплениями S и CS: всего 29 x 29 мм и 15 г
  • Популярные КМОП-сенсоры Aptina с разрешением до 5 Мп и скоростью съемки до 60 кадр/с
  • Исключительное соотношение цены и качества (стоимость базовых моделей от 99 евро)
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Basler pulse: малый вес и элегантный дизайн
  • Компактная конструкция и элегантный металлический корпус
  • Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision
  • Низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
  • Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с
Узнайте подробнее о камерах Basler pulse!
Basler ace: быстродействие и максимально гибкие возможности
  • Широкий выбор сенсоров и более 100 моделей камер
  • Скорость до 750 кадр/с для получения достоверных изображений в реальном времени
  • Высокое разрешение до 14 Мп
  • Подходящие модели камер: acA1300-200um/uc, acA1920-155um/uc, acA2500-60um/uc
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Мы поможем вам подобрать подходящую камеру Basler для вашего проекта в области стоматологии. У вас возникли вопросы?

Мы всегда рады на них ответить

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для медицины?
Свяжитесь с нами!

Basler на выставке analytica

Все интересное о выставке

Брошюра — Медицина и биологические науки

Скачать брошюру Basler «Медицина и биологические науки» можно по этой ссылке.

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.