Офтальмология

Безупречное качество изображения, оптимальное разрешение и чувствительность

Чувствительность, воспроизводимость, постоянство результатов, длительный срок службы, а также безупречное качество изображения при оптимальном разрешении — именно этими качествами должна обладать камера в большинстве решений визуализации для диагностики и лечения глаз.

К примерам применения можно отнести исследование поля зрения, измерение кривизны роговицы и определение рефракции, детальное изучение глазного дна и современную глазную хирургию, а так же операции по удалению катаракты.

Типичные области применения и подходящие камеры

Функциональная диагностика

Высокое качество изображения для точной диагностики
Одним из важнейших диагностических методов в офтальмологии выступает микроскопия с применением щелевой лампы. Она используется для изучения состояния конъюнктивы, склеры, роговицы, передней камеры, радужной оболочки, хрусталика и стекловидного тела. С помощью офтальмоскопии исследуют глазное дно и, в частности, структуры сетчатки и сосудистой оболочки, а также зрительный нерв. Оптическая когерентная томография (ОКТ) позволяет быстро получить трехмерные изображения стекловидного тела и структур сетчатки. Кераторефрактометры используются для определения волнового фронта аберраций и топографии роговицы, а также для пупиллометрии, кератометрии и авторефракции. Диагностика дефектов поля зрения выполняется методом периметрии.

Камеры Basler предлагают высокоэффективные технологии и гарантируют точную диагностику в этих областях.

Подходящие серии камер для функциональной диагностики
Basler ace: максимально гибкие возможности
  • Высокочувствительные цветные и монохромные камеры
  • Точность цветопередачи и широкий диапазон контрастности для различения даже самых тонких оттенков цвета
  • Работа по единому кабелю: GigE с PoE и длиной кабеля до 100 м и USB 3.0
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler pulse: малый вес и элегантный дизайн
  • Компактная конструкция и элегантный металлический корпус
  • Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision
  • Низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
  • Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с
Узнайте подробнее о камерах Basler pulse!
Basler dart: миниатюрная бескорпусная камера для простой интеграции
  • В бескорпусном исполнении: всего 27 x 27 мм и вес 5 г
  • В исполнении с креплениями S и CS: всего 29 x 29 мм и 15 г
  • Популярные КМОП-сенсоры Aptina с разрешением от 1,2 до 5 Мп и скоростью съемки до 60 кадр/с
  • Исключительное соотношение цены и качества (стоимость базовых моделей от 99 евро)
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Basler racer: исключительная производительность и компактные размеры
  • Линейная камера для установки в условиях ограниченного пространства (56 мм)
  • Невероятное быстродействие, надежность и качество изображения
  • Отличная работа в условиях недостаточной освещенности 
  • Различное разрешение с интерфейсом GigE или Camera Link
Узнайте подробнее о камерах Basler racer!

Терапевтические методы

Неизменная надежность, высокое качество и чувствительность
Только в Германии около 100 000 человек ежегодно переносят лазерную хирургию глаза. Перспектива жизни без очков и контактных линз породила бум лазерных методов коррекции зрения, например исправления близорукости и дальнозоркости с помощью LASIK, а также лазерной хирургии глаукомы и катаракты. В этих технологиях камеры Basler обеспечивают наиболее надежную комплексную диагностику, управление процессами лечения и хирургическими процессами, а также контроль работы лазера.

Серии камер для терапевтических методов
Basler ace: максимально гибкие возможности
  • Работа по единому кабелю: GigE с технологией PoE и допустимой длиной кабеля до 100 м, а также USB 3.0
  • Частота кадров до 750 кадр/с для подлинной съемки в режиме реального времени
  • Для Windows и Linux — включая платформы на базе архитектуры ARM
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler dart: миниатюрная бескорпусная камера для простой интеграции
  • В бескорпусном исполнении: всего 27 x 27 мм и вес 5 г
  • В исполнении с креплениями S и CS: всего 29 x 29 мм и 15 г
  • Популярные КМОП-сенсоры Aptina с разрешением до 5 Мп и скоростью съемки до 60 кадр/с
  • Исключительное соотношение цены и качества (стоимость базовых моделей от 99 евро)
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Basler pulse: малый вес и элегантный дизайн
  • Компактная конструкция и элегантный металлический корпус
  • Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision и низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
  • Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с
Узнайте подробнее о камерах Basler pulse!
Мы поможем вам подобрать подходящую камеру Basler для вашего проекта в области офтальмологии. У вас возникли вопросы?
Мы всегда рады на них ответить

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для медицины?
Свяжитесь с нами!

Basler на выставке analytica

Все интересное о выставке

Брошюра — Медицина и биологические науки

Скачать брошюру Basler «Медицина и биологические науки» можно по этой ссылке.

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.