Biotechnical laboratory technology

Лабораторное оборудование и средства автоматизации

Высокая скорость съемки, высокое разрешение и безупречное качество изображения для надежного анализа

Решения для автоматизации лабораторных процессов в научной и медицинской диагностике требуют использования высокопроизводительных камер. Высокая скорость съемки и высокое разрешение, надежность, точность и безупречное качество изображения обеспечивают воспроизводимость результатов анализа и быструю обработку образцов. Камеры Basler предлагают именно эти характеристики. Их компактная конструкция вместе с непревзойденным соотношением цены и качества означают широкий спектр возможностей применения и простоту интеграции в ваше решение по автоматизации. Это стимулирует разработку и оптимизацию новых технологий автоматизации лабораторных процессов, которые приобретают все большее значение в современных биологических науках, в промышленности и многих направлениях клинической диагностики.

Типичные области применения и подходящие камеры

Автоматизация процессов и контроль качества

Надежность, быстродействие и точность
Biotechnology laboratory
Автоматизация лабораторных процессов важна как в химической промышленности, так и в биотехнологии, фармацевтической и пищевой промышленности. Однако средства автоматизации для лабораторий все шире применяются в биомедицинских науках и различных направлениях медицины. Основная цель заключается в усовершенствовании процедур, проведении большего количества наблюдений за меньшее время, предотвращении ошибок, документировании результатов анализов и экспериментов с возможностью их отслеживания и при одновременном сокращении расходов.

Здесь камеры Basler решают такие типичные задачи, как идентификация и сортировка образцов (например, путем сканирования штрихкодов и RFID-меток, распознавания цвета или формы), управление процессами и контроль качества (контроль обращения с жидкостями, управление изготовлением составов и т. д.).

Подходящие камеры для автоматизации процессов и контроля качества
Basler dart for Laboratory Equipment and Automation
Basler dart: миниатюрная бескорпусная камера для простой интеграции
  • В бескорпусном исполнении: всего 27 x 27 мм и вес 5 г
  • В исполнении с креплениями S и CS: всего 29 x 29 мм и 15 г
  • Популярные КМОП-сенсоры Aptina с разрешением до 5 Мп и скоростью съемки до 60 кадр/с
  • Исключительное соотношение цены и качества (стоимость базовых моделей от 99 евро)
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Basler ace for Laboratory Equipment and Automation
Basler ace: максимально гибкие возможности
  • Широкий выбор сенсоров и более 100 моделей камер: КМОП-сенсоры и сенсоры для ближнего ИК-диапазона
  • Работа по единому кабелю: GigE с PoE и длиной кабеля до 100 м и USB 3.0
  • Для Windows и Linux — включая платформы на базе архитектуры ARM
  • Продолжительный жизненный цикл  и трехлетняя гарантия
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler sprint for Laboratory Equipment and Automation
Basler sprint: высокопроизводительные линейные камеры
  • Широкий выбор моделей с различным разрешением: 2k, 4k и 8k
  • Макс. частота строчного сканирования 140 кГц
  • Исключительно высокая светочувствительность
  • Стандартизированный интерфейс Camera Link
  • 100% контроль качества и калибровка обеспечивают надежность и высокую производительность
Узнайте подробнее о камерах Basler sprint!

Биовизуализация

Отличное качество изображения, широкий динамический диапазон и исключительно высокая светочувствительность
DNA biochip
Технологии биовизуализации (получения и обработки цифровых изображений для визуализации строения и функций живых объектов) применяются в целях получения изображений тела, анатомических частей и тканей человека или животных, и даже отдельных клеток и молекул. Методы микроскопии и медицинской диагностической визуализации являются важными составляющими биовизуализации и используются в биологических и медицинских науках и исследованиях, например для изучения болезней, а также быстрой и надежной диагностики.

Ярким примером является виртуальная микроскопия или автоматизированное сканирование слайдов. В биомедицинских исследованиях, включая исследования в области эмбриологии, биологии развития, нейробиологии и исследования рака, а также в рутинной диагностике (например, гистопатологии) многие образцы клеток и тканей необходимо исследовать за как можно более короткий промежуток времени. Цифровое сканирование микроскопических препаратов позволяет полностью автоматизировать процессы и, таким образом, повысить качество и эффективность работы. Высокочувствительные камеры Basler обеспечивают быстрый захват изображений с высоким разрешением и точной цветопередачей на короткой экспозиции, что гарантирует максимальную защиту образцов.

Серии камер для биовизуализации
Basler ace: максимально гибкие возможности
  • Широкий выбор сенсоров и более 100 моделей камер: КМОП-сенсоры и сенсоры для ближнего ИК-диапазона
  • Работа по единому кабелю: GigE с технологией PoE и длиной кабеля до 100 м, а также USB 3.0
  • Для Windows и Linux — включая платформы на базе архитектуры ARM
  • Продолжительный  жизненный цикл и трехлетняя гарантия
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler beat: превосходное качество изображения с КМОП-сенсором
  • Сенсор с разрешением 12 Мп
  • Частота кадров более 62 кадр/с
  • Максимальная скорость съемки благодаря высокой пропускной способности интерфейса Camera Link
  • Совместимость со всеми распространенными платами захвата изображения
Узнайте подробнее о камерах Basler beat!
Basler sprint: высокопроизводительные линейные камеры
  • Широкий выбор моделей с различным разрешением: 2k, 4k и 8k
  • Макс. частота строчного сканирования 140 кГц
  • Исключительно высокая светочувствительность
  • Стандартизированный интерфейс Camera Link
  • 100% контроль качества и калибровка обеспечивают надежность и высокую производительность
Узнайте подробнее о камерах Basler sprint!
Мы поможем подобрать камеру Basler для лабораторного оборудования, полностью удовлетворяющую вашим требованиям. У вас возникли вопросы?
Мы всегда рады помочь.

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для медицины?
Свяжитесь с нами!

Basler на выставке analytica

Все интересное о выставке

Брошюра — Медицина и биологические науки

Скачать брошюру Basler «Медицина и биологические науки» можно по этой ссылке.

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.