Другие области применения

Отличное качество изображения и высокая надежность для решения самых разнообразных задач

Сегодня цифровая визуализация и обработка изображений оказывают огромное влияние и поддержку в медицине и биологических науках. Высокая производительность камер Basler, их надежность и продолжительный жизненный цикл каждой модели, а также непревзойденное соотношение цены и качества, делают их идеальным выбором для решения множества задач в этой сфере.

Одна из таких областей применения камер — телемедицина. Надежная визуализация является неотъемлемой частью телемедицины, поскольку диагностика и лечение осуществляются с помощью телекоммуникационных средств путем взаимодействия врачей, терапевтов и больных или, например, двух консультационных центров, и основной задачей здесь является преодоление расстояния и даже времени.

К другим областям, в которых технологии визуализации в наши дни играют важную роль, относятся трехмерное сканирование тела для подготовки к пластической или реконструктивной хирургии, а также анализ движений в ортопедии и реабилитационной медицине. Технологии на базе цифровых камер все чаще применяются для мониторинга пациентов, например в медицинских учреждениях, в отделениях интенсивной терапии и реанимации в целях раннего выявления осложнений и сведения к минимуму их рисков, а также в помещениях с проблемами безопасности или защиты, например в лабораториях сна.

Подходящие камеры

Basler ace:  превосходное качество изображения и максимальная гибкость
  • Высокочувствительные цветные и монохромные камеры, а также для ближнего ИК-диапазона
  • Работа по единому кабелю: GigE с PoE и длиной кабеля до 100 м и USB 3.0
  • Высокая скорость съемки (до 750 кадр/с)
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler dart: миниатюрная бескорпусная камера
  • В бескорпусном исполнении: габариты всего 27 x 27 мм и вес 5 г
  • В исполнении с креплениями S и CS: всего 29 x 29 мм и 15 г
  • Популярные КМОП-сенсоры Aptina с разрешением до 5 Мп и скоростью съемки до 60 кадр/с
  • Исключительное соотношение цены и качества (стоимость базовых моделей от 99 евро)
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Basler pulse: малый вес и элегантный дизайн
  • Компактная конструкция и элегантный металлический корпус
  • Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision
  • Низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
  • Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с
Узнайте подробнее о камерах Basler pulse!
Мы поможем подобрать камеру Basler для решения именно ваших задач. У вас возникли вопросы?

Мы всегда рады на них ответить

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для медицины?
Свяжитесь с нами!

Basler на выставке analytica

Все интересное о выставке

Брошюра — Медицина и биологические науки

Скачать брошюру Basler «Медицина и биологические науки» можно по этой ссылке.

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.