Диагностическая визуализация

Надежность и отличное качество изображения

Гибкие возможности, максимальная мобильность, непосредственное управление параметрами съемки и моментальный просмотр снимков, безопасность и комфорт для пациентов — стандарты медицинской визуализации. Цифровые камеры используются в этой сфере для целей диагностической эндоскопии и малоинвазивной хирургии, в мобильных цифровых рентгеноскопических системах и системах мониторинга позиционирования и корректировки положения пациента в лучевой терапии.

Камеры Basler станут идеальным выбором для таких систем благодаря компактной конструкции, высокой светочувствительности и неизменно безупречному качеству изображения с отличной контрастностью и естественной цветопередачей, а кроме того, они обеспечивают безопасную, эффективную и надежную визуализацию.

Подходящие камеры

Basler ace: превосходное качество изображения и максимальная гибкость
  • Высокочувствительные цветные и монохромные камеры
  • Точность цветопередачи и широкий диапазон контрастности для различения даже самых тонких оттенков цветов
  • Подходящие модели: acA1300-200um/uc, acA1920-155um/uc, acA2500-60um/uc
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler aviator: высокая производительность и превосходное качество изображения
  • Разрешение 1, 2 (4:3 и HDTV) и 4 Мп
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
  • Стандартизированный интерфейс GigE или Camera Link
  • Идеальная линейность, широкий диапазон контрастности и низкий уровень шума
Узнайте подробнее об камерах Basler aviator!
Basler pulse: малый вес и элегантный дизайн
  • Компактная конструкция и элегантный металлический корпус
  • Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision
  • Низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
  • Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с
Узнайте подробнее о камерах Basler pulse!
Мы поможем подобрать камеру Basler для вашего проекта в области диагностической визуализации.. У вас возникли вопросы?

Мы всегда рады на них ответить

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для медицины?
Свяжитесь с нами!

Basler на выставке analytica

Все интересное о выставке

Брошюра — Медицина и биологические науки

Скачать брошюру Basler «Медицина и биологические науки» можно по этой ссылке.

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.