Dermatology examination

Дерматология

Надежность без компромиссов

В дерматологии часто проводится съемка и анализ изображений, например для раннего выявления рака, диагностики поражений кожи, мониторинга процессов заживления ран и глубокого анализа кожи лица в косметологии. Для целей просмотра, документирования и подробного анализа изображений к камерам предъявляются такие требования, как отличное качество изображения в реальном времени, точная цветопередача и высокая чувствительность.

Камеры Basler отлично справляются с основными задачами в дерматологии, включая дерматоскопию, а также диагностический и косметический анализ кожи.

Подходящие камеры

Basler ace: исключительная производительность и максимальная гибкость
  • Получение достоверных изображений на высокой скорости в режиме реального времени
  • Высокое разрешение до 14 Мп
  • Точность цветопередачи и широкий диапазон контрастности для различения даже самых тонких оттенков цвета
  • Подходящие модели камер: acA1920-155ucacA2500-60uc, acA4600-10uc
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler beat: превосходное качество изображения с КМОП-сенсором
  • Сенсор с разрешением 12 Мп
  • Частота кадров более 62 кадр/с
  • Максимальная скорость съемки благодаря высокой пропускной способности интерфейса Camera Link
  • Совместимость со всеми распространенными платами захвата изображения
Узнайте подробнее о камерах Basler beat!
Basler dart: миниатюрная бескорпусная камера
  • В бескорпусном исполнении: всего 27 x 27 мм и вес 5 г
  • В исполнении с креплениями S и CS: всего 29 x 29 мм и 15 г
  • Популярные КМОП-сенсоры Aptina с разрешением до 5 Мп и скоростью съемки до 60 кадр/с
  • Исключительное соотношение цены и качества (стоимость базовых моделей от 99 евро)
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Basler pulse: малый вес и элегантный дизайн
  • Компактная конструкция и элегантный металлический корпус
  • Работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision
  • Низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
  • Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с
Узнайте подробнее о камерах Basler pulse!
Мы поможем подобрать камеру Basler для вашего проекта в области дерматологии. У вас возникли вопросы?

Мы всегда рады на них ответить

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для медицины?
Свяжитесь с нами!

Basler на выставке analytica

Все интересное о выставке

Брошюра — Медицина и биологические науки

Скачать брошюру Basler «Медицина и биологические науки» можно по этой ссылке.

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.