Биомедицинская микроскопия

Максимальная эффективность, превосходное качество изображения, надежное документирование и архивирование данных

Сегодня цифровая обработка изображений широко применяется в самых различных направлениях оптической микроскопии, включая проведение медицинских и биологических исследований, диагностику, испытания фармацевтических препаратов и материаловедение. Микроскопия обеспечивает визуализацию даже мельчайших деталей и позволяет изучить строение и функции самых разнообразных микрообъектов.

К цифровым камерам в биомедицинской микроскопии предъявляются особые требования, в первую очередь это передача изображения высокого качества в реальном времени, точность цветопередачи и широкий динамический диапазон. Соответствие этим требованиям позволяет проводить тщательное изучение с воспроизводимостью результатов, выделение и анализ самых мелких структур в материалах и биологических образцах, например во время гистопатологических исследований в диагностике заболеваний и наблюдения за их течением.

Вам требуется простая в обращении и доступная по цене камера для микроскопии, которая гарантирует высокую производительность и максимальное качество изображения? Камеры Basler позволяют получать самые четкие изображения в биомедицинской сфере. Доверьтесь эксперту в производстве камер, за плечами которого более 25 лет опыта работы в сфере обработки изображений.

Типичные области применения и подходящие камеры

Традиционная световая микроскопия

Высокая контрастность и точность цветопередачи при съемке в режиме реального времени
Microscopy close up
Большинство современных направлений биомедицины и клинических лабораторных исследований, в том числе гистология, биология клетки, гематология и медицинская микробиология, опираются на оптическую микроскопию, в которой используются различные методы освещения и контрастирования. Современные камеры играют ключевую роль в этих областях и используются в ситуациях, когда необходимо в режиме реального времени получать изображение, отслеживать динамику, обсуждать с другими специалистами, проводить анализ и архивировать данные. Высокое разрешение, максимальная резкость изображения и безупречная цветопередача являются обязательными характеристиками камер в традиционной световой микроскопии.
Серии камер для традиционной световой микроскопии
Basler pulse for Light-Microscopy
Basler pulse: малый вес и элегантный дизайн
  • Компактная конструкция и элегантный металлический корпус
  • Передача данных и питание по одному кабелю благодаря технологии USB3 Vision, низкое энергопотребление (всего 1,3 Вт)
  • Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с
  • Подходящие модели камер: puA1280-54uc, puA1920-30uc, puA2500-14uc
Узнайте подробнее о камерах Basler pulse!
Basler ace for Light-Microscopy
Basler ace:  исключительная производительность и максимальная гибкость
  • Широкий выбор сенсоров и более 100 моделей камер
  • Получение достоверных изображений на высокой скорости в режиме реального времени
  • Точность цветопередачи и широкий диапазон контрастности для различения даже самых тонких оттенков цвета
  • Подходящие модели камер: acA1300-200uc, acA1920-155uc, acA2500-60uc
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler dart for Light-Microscopy
Basler dart: миниатюрная бескорпусная камера для цифровых микроскопов
  • В бескорпусном исполнении: всего 27 мм x 27 мм и вес 5 г
  • В исполнении с креплениями S и CS: всего 29 мм x 29 мм и 15 г
  • Популярные КМОП-сенсоры Aptina с разрешением до 5 Мп и скоростью съемки до 60 кадр/с
  • Исключительное соотношение цены и качества (стоимость базовых моделей от 99 евро)
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!

Флуоресцентная микроскопия

Широкий динамический диапазон и высокая светочувствительность
Fluorescence-Microscopy close up
Флуоресцентная микроскопия – особое направление оптической микроскопии. Камера улавливает световое излучение, испускаемое специальными флуоресцентными красителями (флуорохромами) в результате облучения светом определенной длины волны. Сегодня существует множество флуорохромов в цветовой гамме от сине-фиолетового до длинноволнового красного. Это открывает широкие возможности для применения данного метода микроскопии в стандартных лабораторных и диагностических процедурах, а также в биомедицине и клинических исследованиях. Иммунофлуоресценция, или флуоресцентная гибридизация in situ (метод FISH), позволяет выделять мельчайшие образования не только на уровне клетки, но и на молекулярном уровне.

Серии камер для флуоресцентной микроскопии
Basler ace for Fluorescence-Microscopy
Basler ace: КМОП-сенсоры для ближнего ИК-диапазона
  • Высокочувствительные цветные и монохромные камеры
  • Получение достоверных изображений на высокой скорости в режиме реального времени
  • Подходящие модели камер: acA1300-200um/uc, acA1920-155um/uc, acA2500-60um/uc
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler beat for Fluorescence-Microscopy
Basler beat: превосходное качество изображения с КМОП-сенсором
  • Сенсор с разрешением 12 Мп
  • Частота кадров более 62 кадр/с
  • Максимальная скорость съемки благодаря высокой пропускной способности интерфейса Camera Link
  • Совместимость со всеми распространенными платами захвата изображения
Узнайте подробнее об камерах Basler beat!
Мы поможем вам подобрать подходящую камеру Basler для вашего проекта в области биомедицинской микроскопии. У Вас возникли вопросы?
Мы всегда рады на них ответить

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для медицины?
Свяжитесь с нами!

Basler PowerPack для микроскопии

Комплексный продукт на базе камеры специально для микроскопии!
Подробнее

Basler на выставке analytica

Все интересное о выставке

Технический документ. Микроскопия

Как подобрать цифровую камеру для микроскопии?

Брошюра — Медицина и биологические науки

Скачать брошюру Basler «Медицина и биологические науки» можно по этой ссылке.

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.