Медицина и биологические науки

Надежные и долговечные цифровые камеры, дающие изображение исключительно высокого качества

Надежные и долговечные цифровые камеры, дающие изображение исключительно высокого качества.

Без высокотехнологичной обработки изображения невозможно себе представить современные медицину, биологию и спорт. Надежные камеры для систем машинного зрения находят применение не только в производстве медицинской продукции, медоборудования и его компонентов. Получение и обработка цифровых изображений открывает широкий спектр возможностей для исследования, анализа и диагностики заболеваний. Кроме того, применение цифровых камер позволяет проводить более направленное лечение в рамках различных видов терапии и обеспечивает надежный контроль процесса.

Высокочувствительные цифровые камеры Basler применяются в микроскопии, автоматизации лабораторных и диагностических исследований, например в гематологии, патологии, офтальмологии и стоматологии, а также используются для видеоанализа движений  и наблюдения за ходом реабилитации.

Узнайте, в каких еще областях применяются наши камеры, и получите рекомендации по выбору конкретной модели для вашей системы.

В спортивной сфере и для анализа движений скорость съемки и высокая четкость изображений, отличающие современные цифровые камеры, также играют особую роль. Камеры используются как для анализа движений спортсменов, так и для подробного разбора игры.


Доверьтесь опыту, качеству и надежности

Требования к точности измерения и надежности систем продолжают расти. Камеры Basler отлично справляются с различными задачами в медицине и биологических науках, а также прекрасно подходят для спортивной сферы и анализа движений. К их преимуществам можно отнести широкий динамический диапазон, высокую светочувствительность, точность цветопередачи и надежность.
Basler предлагает вам свой опыт и знания, накопленные за прошедшие 25 лет. Наши специалисты задают тенденции в индустрии машинного зрения, инициируя разработку стандартов и принимая активное участие в работе над ними. Благодаря этому промышленные цифровые камеры Basler завоевали безусловное доверие потребителей, которые ценят качество и надежность наших продуктов. Вы всегда можете положиться на Basler, ведь мы предлагаем:
  • Широкий ассортимент продукции: свыше 300 моделей цифровых камер, как матричных, так и линейных, которые просто интегрировать в систему
  • Высокое качество изображения с разрешением до 14 мегапикселей и скоростью съемки до 750 кадров в секунду
  • Трехлетняя гарантия, техническая поддержка и дополнительные услуги
  • Выездной специалист на вашем объекте из ближайшего представительства Basler, широкая международная сеть офисов
  • Длительный срок службы и надежность камер благодаря постоянному контролю качества
  • Продолжительный жизненный цикл каждой серии камер
  • Непревзойденное соотношение цена-качество

Истории успеха

Машинное зрение с каждым днем находит все более широкое применение в медицинских и биологических науках и приходит на помощь в решении множества задач. Узнайте из наших историй успеха о проектах успешной интеграции камер Basler.

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для медицины?
Свяжитесь с нами!

Basler на выставке analytica

Все интересное о выставке

Технический документ. Микроскопия

Как подобрать цифровую камеру для микроскопии?

Новости

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.