Спорт и движение: плавание

Спорт и движение

Ни один тренер, судья или зритель не может наблюдать за происходящим с той же скоростью и точностью, с которой это делает высококачественная цифровая камера. Именно поэтому цифровые камеры стали незаменимыми, когда речь идет об анализе съемки спортивных событий. Футбольные стадионы, например, оборудованы камерами скоростной съемки, с помощью которых зрители могут просмотреть повтор важного игрового момента, не упустив при этом ни одной детали. В рамках анализа съемки спортивных событий широко применяются камеры, чтобы предоставить бегунам, гимнастам, игрокам в гольф и другим атлетам точные данные, которые помогли бы им улучшить свои результаты. Кроме этого, цифровые камеры существенно облегчают работу специалистам по лечебной физкультуре и врачам по профессиональным заболеваниям.

Подходящие серии камер для спортивной сферы и анализа движений

Basler ace for sports and motion
Basler ace: компактность и гибкие возможности
  • Разрешение от VGA до 14 Mп
  • Максимальная скорость захвата 750 кадров в секунду
  • Широкий выбор сенсоров: КМОП, ПЗС и для ближнего ИК-диапазона
  • Работа по одному кабелю: Gigabit Ethernet с PoE, Camera Link с PoCL, USB 3.0
  • Высочайшая стабильность и универсальность благодаря стандартам USB3 Vision, GigE Vision и Camera Link
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler aviator for sports and motion
Basler aviator: исключительное качество изображения даже на высокой скорости съемки
  • Разрешения 1, 2 (4:3 и HDTV), и 4 Мп
  • Максимальная скорость захвата кадра — 120 кадров в секунду
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и Camera Link
  • Отличные показатели линейности, широкий динамический диапазон и низкий уровень шума
Узнайте подробнее о камерах Basler aviator!
Basler pilot for sports and motion
Basler pilot: прочный корпус и простота интеграции
  • Максимальная скорость захвата кадра — 210 кадров с секунду
  • Стандартизированный интерфейс GigE
  • Превосходное качество изображения
Узнайте подробнее о камерах Basler pilot!
Basler scout for sports and motion
Basler scout: множество моделей для решения самых разных задач
  • Широкий выбор моделей scout
  • Максимальная скорость захвата 120 кадров в секунду
  • Стандартизованный интерфейс GigE и FireWire-b
Мы поможем вам подобрать подходящую камеру Basler для вашего проекта в сфере спорта и анализа движений. Хотите узнать больше? Мы всегда рады помочь.

Мы всегда рады помочь

Возникли вопросы о наших продуктах для дорожно-транспортной отрасли?
Свяжитесь с нами!

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.