Сельское хозяйство

В наши дни автоматизация, робототехника и промышленные сети широко распространены во многих отраслях промышленности. Сельскохозяйственный сектор – не исключение. Новые рентабельные и устойчивые технологии пользуются большим спросом. Система обработки изображений является важным компонентом многих автоматизированных систем.
В качестве примера можно привести выращивание культур, где технологии машинного зрения предлагают несомненные преимущества. Системы на базе камер используются в рассадниках и теплицах, позволяя контролировать и анализировать рост растений в автоматическом режиме.
Еще одним примером является животноводство. Здесь системы на базе камер используются для мониторинга и анализа автоматизированных процессов и также обеспечивают снижение затрат и повышение производительности. Карусельные дойные станции, также называемые доильными роботами, оборудованы встроенными камерами. С помощью оптических датчиков, принадлежности доильного аппарата автоматически помещаются на вымя, без ручного вмешательства. Такие системы можно эксплуатировать в круглосуточном режиме, что значительно повышает производительность. Сбор самых разнообразных данных помогает следить за здоровьем животных и при необходимости принимать меры.
Для борьбы с вредителями и контроля урожая можно использовать беспилотные летательные аппараты (БЛА), или дроны. Роботы для уборки урожая – ключевой компонент автоматизированных уборочных работ, они помогают существенно повысить производительность, например, уборки кукурузы или фруктов. Благодаря встроенной камере и специализированному программному обеспечению робот точно обнаруживает плод, анализирует зрелость и контролирует его захват манипулятором.

Серии камер для сельскохозяйственного сектора

Basler ace
Basler ace: компактность и гибкие возможности
  • VGA до 14 Мп
  • Скорость съемки до 750 кадров в секунду
  • Широкий выбор сенсоров: ПЗC, КМОП и для ближнего ИК-диапазона
  • Работа по единому кабелю: благодаря GigE с технологией PoE, Camera Link с технологией PoCL и USB 3.0
  • Максимальная стабильность и гибкость благодаря соответствию стандартам USB3 Vision, GigE Vision и Camera Link
Подробнее о серии камер Basler ace
Basler dart
Basler dart: высокая производительность по доступной цене
  • Компактный корпус для упрощенной интеграции в существующую систему
  • Также предлагается в бескорпусном исполнении
  • Для Windows и Linux – включая платформы на базе архитектуры ARM
  • Долговременная доступность для приобретения (более трех лет) и трехлетняя гарантия
Подробнее о серии камер Basler dart
Мы поможем подобрать камеру Basler для сельскохозяйственного сектора, полностью удовлетворяющую вашим требованиям. Хотите узнать больше? Мы всегда рады помочь.

Мы всегда рады помочь

Возникли вопросы о наших продуктах для дорожно-транспортной отрасли?
Свяжитесь с нами!

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.