Мониторинг и транспортировка

Видеонаблюдение используется в самых различных сферах, поэтому выбор подходящих решений широк, а предъявляемые к камерам требования особенно многообразны. Основной задачей систем видеонаблюдения в дорожно-транспортной отрасли является мониторинг транспортных потоков, выявление аварий для ускорения реагирования со стороны ответственных служб и синхронизированное переключение светофоров для обеспечения движения без заторов.

Камеры также приходят на помощь в решении таких задач, как идентификация и наполнение железнодорожных вагонов. Автоматизация этих процессов играет огромную роль в обрабатывающей промышленности. С помощью нанесенных на вагоны кодов их можно однозначно идентифицировать и распределять. Полученные данные вместе с результатами взвешивания, на основе которых определяется объем  сырья и уровень заполнения вагона, гарантируют однозначную и полностью автоматизированную идентификацию отдельных железнодорожных вагонов и цистерн.

Типичные области применения:
  • Мониторинг дорожного движения (транспортные потоки, погода)
  • Системы обнаружения аварий
  • Взвешивание в движении (включая распознавание номерных знаков)
  • Отслеживание грузов (с помощью оптического распознавания символов)
  • Идентификация транспортных средств

Серии камер для мониторинга и транспортировки

Basler IP camera for monitoring and transport
IP-камеры Basler: разрешение Full HD и сенсор Sony IMX174
  • Передача нескольких видеопотоков в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264
  • Триггер реального времени для параллельной записи отдельных изображений (MJPEG/YUV) и видео
  • Глобальный затвор
  • Высокая чувствительность
Узнать подробнее об IP-камерах Basler!

Обзор камер Basler для мониторинга дорожного движения и транспортировки приведен по этой ссылке.

Мы поможем подобрать камеру Basler для мониторинга дорожного движения и транспортировки, полностью удовлетворяющую вашим требованиям. Хотите узнать больше? Мы всегда рады помочь.

Мы всегда рады помочь

Возникли вопросы о наших продуктах для дорожно-транспортной отрасли?
Свяжитесь с нами!

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.