Бортовые системы

Все больше и больше полицейских машин сегодня оснащаются бортовыми системами с интегрированными камерами, которые помогают в проведении полицейских расследований, обеспечивая важную фото- и видеосъемку. Сюда относится съемка номерных знаков проезжающих автомобилей, их распознавание с помощью специальных алгоритмов и проверка наличия сведений о возможных связанных с ними преступлениях по базе данных.

Оснащенные удобным интерфейсом USB 3.0 и гнездом под штатив, камеры Basler pulse можно без труда подключить к компьютеру в полицейской машине, а благодаря широкой доступности программного обеспечения для автоматического распознавания номерных знаков это сопутствующее решение становится еще и экономически выгодным. При необходимости параллельной записи видео привлекательной альтернативой будут IP-камеры. Для бортовых систем с высокой степенью интеграции, например устанавливаемых в полицейскую световую сигнализацию, рекомендуются бескорпусные камеры Basler dart.

Серии камер для бортовых систем

Basler pulse for in-vehicle applications
Basler pulse: компактность и легковесность
  • Простота интеграции в транспортное средство
  • Походит для послепродажной установки
  • Низкая нагрузка на ЦП
  • Непревзойденное соотношение цены и технических характеристик
Basler dart for in-vehicle applications
Basler dart: компактность, гибкие возможность и полная совместимость с USB3 Vision
  • Компактный корпус для систем с высокой степенью интеграции
  • Три варианта исполнения: S-Mount, CS-Mount или бескорпусные
  • Низкая нагрузка на ЦП со стандартом USB3 Vision
  • Отличное соотношение цены и производительности
Basler IP camera for In-Vehicle applications
IP-камеры Basler: разрешение Full HD и сенсор Sony IMX174
  • Передача нескольких видеопотоков в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264
  • Триггер реального времени для параллельной записи отдельных изображений (MJPEG/YUV) и видео
  • Глобальный затвор
  • Высокая чувствительность
Узнать подробнее об IP-камерах Basler!
Обзор камер Basler для бортовых систем приведен по этой ссылке.

Мы поможем подобрать камеру Basler для бортовых систем, полностью удовлетворяющую вашим требованиям. Хотите узнать больше? Мы всегда рады помочь.

Мы всегда рады помочь

Возникли вопросы о наших продуктах для дорожно-транспортной отрасли?
Свяжитесь с нами!

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.