Автомобильные и железные дороги

Системы контроля состояния городских улиц, автомагистралей и железных дорог помогают своевременно принимать меры по техническому обслуживанию и ремонту. Другие решения, включая системы помощи для машинистов и оптические системы контроля поездов, призваны обеспечивать более высокий уровень безопасности, например, предоставлять машинисту информацию при обнаружении сигналов поездов и осуществлять контроль технического состояния тормозов и колес по ходу движения.

В туннелях также регулярно проводится проверка безопасности на предмет наличия трещин и других дефектов. В прошлом для решения всех этих задач требовались специальные сотрудники. Однако это весьма трудоемкие процессы, которые высоко подвержены ошибкам вследствие неверной интерпретации данных. Сегодня на помощь человеку приходят системы на базе камер, которые обеспечивают более надежный оптический контроль, и при этом не требуют существенных инвестиций. С подобными задачами отлично справляются линейные камеры. Ввиду того, что захват изображений ими осуществляется построчно, становится возможным контроль транспортных средств в часы пик и, в требуемых случаях, при движении с высокой скоростью.

Серии камер для оптического контроля на автомобильных и железных дорогах

Basler ace camera for rail and road applications
Basler ace: компактность и гибкие возможности
  • Высокочувствительные сенсоры различного разрешения 
  • Монохромные, цветные модели и модели для ближнего ИК-диапазона c глобальным затвором
  • Несколько активных зон (AOI)
  • Различные настройки изображения в режиме серийной съемки
Узнать подробнее о камерах серии Basler ace!
Basler IP camera for rail and road applications
IP-камеры Basler: разрешение Full HD и сенсор Sony IMX174
  • Передача нескольких видеопотоков в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264
  • Триггер реального времени для параллельной записи отдельных изображений (MJPEG/YUV) и видео
  • Глобальный затвор
  • Высокая чувствительность
Узнать подробнее об IP-камерах Basler!
Basler beat camera for rail & road applications
Basler beat: камера со сверхчувствительным КМОП-сенсором высокого разрешения и интерфейсом с высокой пропускной способностью для скоростной съемки
  • Сенсор с разрешением 12 Мп
  • Компактный и прочный корпус для простоты интеграции
  • Возможность съемки нескольких полос движения одной камерой
Узнать подробнее о камерах Basler серии beat!
Basler racer camera for rail & road applications
Basler racer: исключительная производительность и компактность для многокамерных систем
  • Возможное разрешение: 2k, 4k, 6k, 8k и 12k пикселей
  • Макс. частота строчного сканирования 80 кГц с интерфейсом Camera Link
  • Макс. частота строчного сканирования 51 кГц с интерфейсом GigE
  • Низкое энергопотребление и тепловыделение
Узнать подробнее о камерах серии Basler racer!
Basler sprint camera for rail & road applications
Basler sprint: безупречно четкие изображения даже в условиях недостаточной освещенности
  • Разрешение 2k, 4k и 8k пикселей
  • Макс. частота строчного сканирования 140 кГц
  • Высокая светочувствительность и низкий уровень шума
Обзор камер Basler для оптического контроля на автомобильных и железных дорогах приведен по этой ссылке.

Мы поможем подобрать камеру Basler для оптического контроля на автомобильных и железных дорогах, полностью удовлетворяющую вашим требованиям. Хотите узнать больше? Мы всегда рады помочь.

Мы всегда рады помочь

Возникли вопросы о наших продуктах для дорожно-транспортной отрасли?
Свяжитесь с нами!

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.