Автоматическое распознавание номерных знаков

Автоматическое распознавание номерных знаков (ANPR – Automatic Number Plate Recognition / LPR – License Plate Recognition) – универсальная технология, которая в настоящее время незаменима для решения большинства  задач в дорожно-транспортной сфере. Сюда можно отнести, например, осуществление контроля доступа, сбор дорожных пошлин с транспортного потока, обеспечение правопорядка и розыск по номерному знаку. Как правило, в этих целях используются промышленные камеры с функцией съемки в режиме реального времени. Если камера оснащена подходящим сенсором, она располагает достаточной чувствительностью для получения изображений высокого качества даже в случае короткой экспозиции.

Здесь особое внимание следует уделить региональным особенностям, таким как размер номерного знака. Для Европы, например, рекомендуется разрешение 800 х  1000 пикселей на полосу движения, а в США, на Ближнем Востоке и в Китае это требование возрастает до 1600 x 2000 пикселей на полосу движения. Кроме того, исходя из характеристик номерного знака, в Европе предпочтительной будет монохромная камера с возможностью съемки в ИК-диапазоне, тогда как в странах Ближнего Востока и Китае требуется цветная камера с поддержкой съемки при естественном освещении.

Серии камер для распознавания номерных знаков

Basler ace camera for enforcement
Basler ace: компактность и гибкие возможности
  • Высокочувствительные сенсоры различного разрешения 
  • Монохромные, цветные модели и модели для ближнего ИК-диапазона c глобальным затвором
  • Несколько активных зон (AOI)
  • Различные настройки изображения в режиме серийной съемки
Узнать подробнее о камерах серии Basler ace!
Basler dart: компактность, гибкие возможность и полная совместимость с USB3
Basler dart: компактность, гибкие возможность и полная совместимость с USB3 Vision
  • Компактный корпус для систем с высокой степенью интеграции
  • Три варианта исполнения: S-Mount, CS-Mount или бескорпусные
  • Низкая нагрузка на ЦП со стандартом USB3 Vision
  • Отличное соотношение цены и производительности

Узнать подробнее о камерах серии Basler dart!
Обзор камер Basler для автоматического распознавания номерных знаков приведен по этой ссылке.

Мы поможем подобрать камеру Basler для автоматического распознавания номерных знаков, полностью удовлетворяющую вашим требованиям. Хотите узнать больше? Мы всегда рады помочь.

Мы всегда рады помочь

Возникли вопросы о наших продуктах для дорожно-транспортной отрасли?
Свяжитесь с нами!

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.