Bottle inspection

Продукты питания и напитки

Камеры для производства и контроля качества

Растущие требования к качеству продуктов питания в сочетании с увеличивающимися темпами производства и объемами выпуска продукции представляют серьезную проблему для отрасли пищевой промышленности. Современные цифровые камеры играют ключевую роль в производственном процессе, а также в процессе контроля качества пищевых продуктов. Именно с их помощью достигается неизменное качество продуктов питания и высокая эффективность производственного процесса.

Камеры Basler идеально подходят для решения самых разнообразных задач в пищевой промышленности. Некоторые из преимуществ камер Basler:
  • Широкий динамический диапазон
  • Высокая частота кадров
  • Непревзойденное соотношение цены и технических характеристик

Типичные области применения камер

Оптический контроль пищевых продуктов

Камеры для оптического контроля пищевых продуктов используются для определения геометрической формы, обнаружения посторонних предметов и проверки упаковки, а также для анализа качества и свежести пищевых продуктов.
Basler ace
Basler ace: Компактность, низкая цена и высокая производительность
  • Широкий выбор ПЗС- и КМОП-сенсоров, а также сенсоры для ближнего ИК-диапазона
  • Стабильность и гибкие возможности благодаря совместимости со стандартами USB3 Vision, GigE Vision и Camera Link
  • Высокая скорость съемки за счет высокой пропускной способности интерфейса USB 3.0 или Camera Link
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler aviator
Basler aviator: Высокая производительность, исключительное качество изображения, отличное соотношение цены и качества
  • Разрешение 1, 2 и 4 Мп, наличие цветных сенсоров
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с для быстрого сканирования
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и Camera Link с возможностью выбора кабелей различной длины и пропускной способности для использования в разнообразном производственном оборудовании
Узнайте подробнее о камерах Basler aviator!
Basler beat
Basler beat: Великолепное качество изображения с КМОП-матрицей и надежная конструкция
  • Сенсор с разрешением 12 Мп
  • Скорость съемки более 62 кадр/с
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
  • Выгодное соотношение цены и производительности
  • Высокая пропускная способность соединения благодаря интерфейсу Camera Link для максимальной скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler beat!
Basler dart
Basler dart: Компактность, гибкие возможности и полная совместимость с USB3 Vision
  • Выгодное соотношение цены и качества, цена от 99 евро
  • Разрешение от 1,2 до 5 Мп
  • Кадровая частота до 60 кадр/с для съемки быстродвижущихся объектов
  • Выбор небольшой активной зоны для увеличения скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!

Basler pilot
Basler pilot: Превосходное качество изображения, тонкий дизайн и удобство интеграции
  • Разрешение до 5 Мп
  • Максимальная скорость съемки 210 кадр/с для быстрого сканирования
  • Превосходное качество изображения
  • Монохромные и цветные сенсоры
Узнайте подробнее о камерах Basler pilot!
Basler scout
Basler scout: 50 моделей, соответствие мировым стандартам качества и универсальность
  • Разрешение до 2 Мп
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и FireWire-b
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
Узнайте подробнее о камерах Basler scout!
Basler racer
Basler racer: Исключительная производительность в компактном корпусе
  • Превосходное качество изображения благодаря высоким динамическим характеристикам и низкому уровню шума
  • Разрешение 2, 4, 6, 8 и 12 тыс. пикселей
  • Максимальная скорость строчного сканирования 80 кГц с интерфейсом Camera Link и 51 кГц с интерфейсом GigE
  • Подача питания по кабелю CamerаLink (стандарт PoCL)
Узнайте подробнее о камерах Basler racer!
Basler runner
Basler runner: Компактность, выгодная цена, превосходное качество изображения
  • Трехстрочная цветная камера с разрешением 2 тыс. пикселей
  • Скорость строчного сканирования 9,20 кГц
  • Полное соответствие стандартам качества и калибровка для обеспечения максимальной производительности и надежности
Узнайте подробнее о камерах Basler runner!
Basler sprint
Basler sprint: Быстро, быстрее, sprint
  • Разрешение 2, 4 и 8 тыс. пикселей
  • Максимальная скорость строчного сканирования 140 кГц, а при выборе активной зоны (AOI) — до 280 кГц
  • Чрезвычайно высокая чувствительность для короткой экспозиции
  • Монохромные и цветные сенсоры
Узнайте подробнее о камерах Basler sprint!

Оптический контроль бутылок

Оптический контроль бутылок предполагает использование камер для контроля качества пробок и бутылочных крышек, проверки на наличие утечек и выявление брака, а также уровня наполнения.
Basler ace
Basler ace: Компактность, низкая цена и высокая производительность
  • Компактная конструкция для установки даже в условиях крайне ограниченного пространства
  • Работа по единому кабелю через GigE с PoE, через Camera Link с PoCL и через USB 3.0 для сокращения затрат и упрощения кабельного соединения
  • Высокая стабильность и гибкие возможности благодаря совместимости со стандартами USB3 Vision, GigE Vision и Camera Link
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler aviator
Basler aviator: Высокая производительность, исключительное качество изображения, отличное соотношение цены и качества
  • Разрешение 1, 2 и 4 Мп, наличие цветных сенсоров
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с для быстрого сканирования
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и Camera Link с возможностью выбора кабелей различной длины и пропускной способности для использования в разнообразном производственном оборудовании
Узнайте подробнее о камерах Basler aviator!
Basler beat
Basler beat: Великолепное качество изображения с КМОП-матрицей и надежная конструкция
  • Сенсор с разрешением 12 Мп
  • Скорость съемки более 62 кадр/с
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
  • Выгодное соотношение цены и производительности
  • Высокая пропускная способность соединения благодаря интерфейсу Camera Link для максимальной скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler beat!
Basler dart
Basler dart: Компактность, гибкие возможности и полная совместимость с USB3 Vision
  • Выгодное соотношение цены и качества, цена от 99 евро
  • Разрешение от 1,2 до 5 Мп
  • Кадровая частота до 60 кадр/с для съемки быстродвижущихся объектов
  • Выбор небольшой активной зоны для увеличения скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!

Basler pilot
Basler pilot: Превосходное качество изображения, тонкий дизайн и удобство интеграции
  • Разрешение до 5 Мп, максимальная скорость съемки 210 кадр/с
  • Стандартизированный интерфейс GigE
  • Превосходное качество изображения
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
Узнайте подробнее о камерах Basler pilot!
Basler scout
Basler scout: 50 моделей, соответствие мировым стандартам качества и универсальность
  • Разрешение до 2 Мп
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и FireWire-b
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
Узнайте подробнее о камерах Basler scout!

Истории успеха

Узнайте из наших историй успеха о проектах успешной интеграции камер Basler.
Ледяное, легендарное, любимое: сладкая миссия Basler scout
Контроль производства мороженого с помощью Basler scout.
Скачать историю успеха можно по этой ссылке
Поддерживаем печенье в хорошей форме: камеры Basler GigE в производстве печенья
Контроль качества в производстве печенья с помощью Basler scout. Эта история успеха доступна только на английском языке.
Скачать историю успеха можно по этой ссылке
В виноградниках долины Напа растет... спрос на системы машинного зрения
Оптический контроль бутылок с Basler scout. Эта история успеха доступна только на английском языке.
Скачать историю успеха можно по этой ссылке

Свяжитесь с нами

У вас возникли вопросы о наших камерах и возможностях их применения в пищевой промышленности? Мы будем рады на них ответить.

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для автоматизации производства?
Свяжитесь с нами!

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.