Semiconductors in production

Электронная и полупроводниковая промышленность

На протяжении десятилетий камеры используются системах инспекции электронных компонентов. Электронные компоненты продолжают уменьшаться в размерах наряду с постоянно растущей скоростью производственных линий. Любое электронное устройство, будь то компьютер, мобильный телефон или телевизор, содержит схемы с огромным количеством электронных компонентов. Эти компоненты должны подвергаться контролю качества как в процессе, так и по завершении производства, с применением систем на базе цифровых камер. Активные компоненты производятся на полупроводниковых пластинах. Плотность и сложность размещения компонентов на одной полупроводниковой пластине растет из года в год. Также возрастают и требования к контролю их качества — а значит, и к системам контроля на базе цифровых камер.
Камеры Basler идеально подходят для решения самых разнообразных задач в электронной промышленности. Некоторые из преимуществ камер Basler:
  • Высококачественные сенсоры
  • Высокая скорость передачи изображений
  • Высокое разрешение
  • Высокая скорость съемки
  • Непревзойденное соотношение цены и технических характеристик
  • Допустимая длина кабеля до 100 м

Типичные области применения камер

Оптический контроль пайки

В области оптического контроля пайки камеры решают разнообразные задачи, включая позиционирование, контроль формы и наличия/отсутствия паяльной пасты (например, в результате затекания припоя), а также обнаружение дефектов, таких как перемычки или капли.
Basler ace
Basler ace: Компактность, низкая цена и высокая производительность
  • Широкий выбор ПЗС- и КМОП-сенсоров с разрешением от VGA до 14 Мп и сенсоры для ближнего ИК-диапазона
  • Множество функций встроенного программного обеспечения
  • Непревзойденное соотношение цены и производительности
Basler aviator
Basler aviator: Высокая производительность, исключительное качество изображения, отличное соотношение цены и качества
  • Разрешение 1, 2 и 4 Мп
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
  • Стандартизированный интерфейс GigE и Camera Link с возможностью выбора кабелей различной длины и пропускной способности
  • Отличная линейность, высокая контрастность и низкий уровень шума
Basler beat
Basler beat: Великолепное качество изображения с КМОП-матрицей и надежная конструкция
  • Сенсор с разрешением 12 Мп
  • Скорость съемки более 62 кадр/с
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
  • Высокая пропускная способность соединения благодаря интерфейсу Camera Link для максимальной скорости съемки
Basler dart
Basler dart: Компактность, гибкие возможности и полная совместимость с USB3 Vision

  • Выгодное соотношение цены и качества, цена от 99 евро
  • Разрешение от 1,2 до 5 Мп
  • Кадровая частота до 60 кадр/с для съемки быстродвижущихся объектов
  • Выбор небольшой активной зоны для увеличения скорости съемки

Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Basler pilot
Basler pilot: Превосходное качество изображения, тонкий дизайн и удобство интеграции
  • Разрешение до 5 Мп, максимальная скорость съемки 210 кадр/с
  • Стандартизированный интерфейс GigE
  • Превосходное качество изображения
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
Basler scout
Basler scout: 50 моделей, соответствие мировым стандартам качества и универсальность
  • Разрешение до 2 Мп
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и FireWire-b
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции

Подъем и перемещение

В системах Pick & Place камеры помогают определять положение компонентов, которые необходимо забирать с подающих устройств, в частности, с поддонов, однако они также подходят для пеналов и катушек. Кроме того, камеры контролируют успешность захвата и позиционирования элемента после захвата (смещение, вращение и т. п.), а также определяют место размещения и проверяют правильность окончательного положения.
Basler ace
Basler ace: Компактность, низкая цена и высокая производительность
  • Компактная конструкция идеально подходит для размещения на манипуляторе робота
  • Соответствие стандарту Vision обеспечивает совместимость с широким ассортиментом аксессуаров (например, с кабелем для робототехники)
  • Легкий вес позволяет устанавливать камеру на манипуляторе робота и движущихся механизмах
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler dart
Basler dart: Компактность, гибкие возможности и полная совместимость с USB3 Vision
  • Выгодное соотношение цены и качества, цена от 99 евро
  • Разрешение от 1,2 до 5 Мп
  • Кадровая частота до 60 кадр/с для съемки быстродвижущихся объектов
  • Выбор небольшой активной зоны для увеличения скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!

Автоматизированный оптический контроль / контроль качества печатных плат

Задачи автоматизированного оптического контроля, которые решают камеры, включают в себя контроль геометрии печатной платы и ее компонентов (наличие/отсутствие, смещение позиции, вздыбливание (поднятие компонента при пайке), скос/наклон), а также контроль пайки и паяльной пасты, проверку компонентов (правильный компонент, правильная полярность, выявление дефектов) и обнаружение загрязненных / дефектных компонентов. Контроль может осуществляться до монтажа платы (проверка подготовленной платы), после нанесения паяльной пасты, до или после пайки оплавлением (окончательный контроль качества).
Basler ace
Basler ace: Компактность, низкая цена и высокая производительность
  • Компактная конструкция идеально подходит для размещения на манипуляторе робота
  • Соответствие стандарту Vision обеспечивает совместимость с широким ассортиментом аксессуаров (например, с кабелем для робототехники)
  • Легкий вес позволяет устанавливать камеру на манипуляторе робота и движущихся механизмах
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler aviator
Basler aviator: Высокая производительность, исключительное качество изображения, отличное соотношение цены и качества
  • Разрешение 1, 2 (4:3 и HDTV) и 4 Мп
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
  • Стандартизированные интерфейсы GigE или Camera Link
  • Отличная линейность, высокая контрастность и низкий уровень шума
Узнайте подробнее о камерах Basler aviator!
Basler beat
Basler beat: Великолепное качество изображения с КМОП-матрицей и надежная конструкция
  • Сенсор с разрешением 12 Мп
  • Скорость съемки более 62 кадр/с
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
  • Выгодное соотношение цены и производительности
  • Высокая пропускная способность соединения благодаря интерфейсу Camera Link для максимальной скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler beat!
Basler dart
Basler dart: Компактность, гибкие возможности и полная совместимость с USB3 Vision
  • Выгодное соотношение цены и качества, цена от 99 евро
  • Разрешение от 1,2 до 5 Мп
  • Кадровая частота до 60 кадр/с для съемки быстродвижущихся объектов
  • Выбор небольшой активной зоны для увеличения скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Basler pilot
Basler pilot: Превосходное качество изображения, тонкий дизайн и удобство интеграции
  • Разрешение до 5 Мп, максимальная скорость съемки 210 кадр/с
  • Стандартизированный интерфейс GigE
  • Превосходное качество изображения
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
Узнайте подробнее о камерах Basler pilot!
Basler scout
Basler scout: 50 моделей, соответствие мировым стандартам качества и универсальность
  • Разрешение до 2 Мп
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и FireWire-b
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
Узнайте подробнее о камерах Basler scout!

Контроль качества полупроводниковых пластин

В области контроля качества полупроводниковых пластин камеры осуществляют контроль качества материала и/или поверхности пластины, в особенности на наличие (микро-) трещин, выпуклостей, неровностей и дефектов покрытия.
Basler ace
Basler ace: Компактность, низкая цена и высокая производительность
  • Широкий выбор ПЗС- и КМОП-сенсоров с разрешением от VGA до 14 Мп и сенсоры для ближнего ИК-диапазона
  • Работа по единому кабелю благодаря GigE с технологией PoE, Camera Link с PoCL и USB 3.0 для сокращения затрат и упрощения соединения
  • Функции встроенного ПО для применения в интеллектуальных системах
  • Непревзойденное соотношение цены и качества
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler aviator
Basler aviator: Высокая производительность, исключительное качество изображения, отличное соотношение цены и качества
  • Разрешение 1, 2 и 4 Мп
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и Camera Link с возможностью выбора кабелей различной длины и пропускной способности
  • Отличная линейность, высокая контрастность и низкий уровень шума
Узнайте подробнее о камерах Basler aviator!
Basler beat
Basler beat: Великолепное качество изображения с КМОП-матрицей и надежная конструкция
  • Сенсор с разрешением 12 Мп
  • Скорость съемки более 62 кадр/с
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
  • Выгодное соотношение цены и производительности
  • Высокая пропускная способность соединения благодаря интерфейсу Camera Link для максимальной скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler beat!
Basler dart
Basler dart: Компактные размеры, гибкие возможности и полная совместимость с USB3 Vision
  • Выгодное соотношение цены и качества, цена от 99 евро
  • Разрешение от 1,2 до 5 Мп
  • Кадровая частота до 60 кадр/с для съемки быстродвижущихся объектов
  • Выбор небольшой активной зоны для увеличения скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Basler pilot
Basler pilot: Превосходное качество изображения, тонкий дизайн и удобство интеграции
  • Разрешение до 5 Мп, максимальная скорость съемки 210 кадр/с
  • Стандартизированный интерфейс GigE
  • Превосходное качество изображения
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
Узнайте подробнее о камерах Basler pilot!
Basler scout
Basler scout: 50 моделей, соответствие мировым стандартам качества и универсальность
  • Разрешение до 2 Мп
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и FireWire-b
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
Узнайте подробнее о камерах Basler scout!

Контроль разрезания полупроводников

В области оптического контроля разрезания полупроводников камеры используются для контроля качества реза при разрезании полупроводниковых слитков на пластины и пластин на кристаллы на предмет обнаружения сколов и трещин на обеих поверхностях, а также проверки чистоты.
Basler ace
Basler ace: Компактность, низкая цена и высокая производительность
  • Тщательный оптический контроль благодаря сенсорам с высоким разрешением и пикселями маленького размера
  • Широкий выбор ПЗС- и КМОП-сенсоров с разрешением от VGA до 14 Мп
  • Множество функций встроенного программного обеспечения
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler dart
Basler dart: Компактные размеры, гибкие возможности и полная совместимость с USB3 Vision
  • Выгодное соотношение цены и качества, цена от 99 евро
  • Разрешение от 1,2 до 5 Мп
  • Кадровая частота до 60 кадр/с для съемки быстродвижущихся объектов
  • Выбор небольшой активной зоны для увеличения скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Basler scout
Basler scout: 50 моделей, соответствие мировым стандартам качества и универсальность
  • Разрешение до 2 Мп
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и FireWire-b
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
Узнайте подробнее о камерах Basler scout!

Управление производственным процессом

Камеры в управлении производственным процессом отвечают за контроль качества готовой продукции или полуобработанной продукции (например, автоматизированный оптический контроль), а также контроль подачи компонентов.
Basler ace
Basler ace: Компактность, низкая цена и высокая производительность
  • Множество функций встроенного программного обеспечения для работы в интеллектуальных системах
  • Высокая стабильность и гибкие возможности благодаря совместимости со стандартами USB3 Vision, GigE Vision и Camera Link
  • Непревзойденное соотношение цены и качества
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler beat
Basler beat: Великолепное качество изображения с КМОП-матрицей и надежная конструкция
  • Сенсор с разрешением 12 Мп
  • Скорость съемки более 62 кадр/с
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
  • Выгодное соотношение цены и качества
  • Высокая пропускная способность соединения благодаря интерфейсу Camera Link для максимальной скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler beat!
Basler dart
Basler dart: Компактные размеры, гибкие возможности и полная совместимость с USB3 Vision
  • Выгодное соотношение цены и качества, цена от 99 евро
  • Разрешение от 1,2 до 5 Мп
  • Кадровая частота до 60 кадр/с для съемки быстродвижущихся объектов
  • Выбор небольшой активной зоны для увеличения скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Basler scout
Basler scout: 50 моделей, соответствие мировым стандартам качества и универсальность
  • Разрешение до 2 Мп
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и FireWire-b
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
Узнайте подробнее о камерах Basler scout!

Истории успеха

Узнайте из наших историй успеха о проектах успешной интеграции камер Basler.
Упрощение отслеживания печатных плат с помощью камер Basler racer GigE
Идентификация плат в ходе производственного процесса с помощью Basler racer.
Скачать историю успеха можно по этой ссылке

Свяжитесь с нами

У вас возникли вопросы о наших камерах и возможностях их применения в электронной и полупроводниковой промышленности? Мы будем рады на них ответить.

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для автоматизации производства?
Свяжитесь с нами!

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.