Automobile production line

Автомобилестроение

Новые технологии для автомобилестроения

В наши дни современные системы обработки изображений используются во всех аспектах контроля качества и управления производственным процессом. Эти системы управления и оптического контроля с успехом применяют не только производители автомобилей, но и их поставщики, и даже автомобильные мастерские. Цифровые камеры, например, устанавливаются поставщиками непосредственно на производственную линию для контроля качества уплотнительных колец, используемых в антиблокировочных системах. В автомобильных мастерских немало рабочего времени экономят системы для оптического измерения оси.

Камеры Basler идеально подходят для решения самых разнообразных задач в автомобильной промышленности. Некоторые из преимуществ камер Basler:

  • Высокое качество изображения
  • Высокая скорость съемки
  • Исключительная надежность
  • Компактная конструкция
  • Ударопрочность

Типичные области применения камер

Технологии управления, контроль и позиционирование роботов (управление роботами)

В области технологий управления, устройств контроля и позиционирования роботов (управления роботами) камеры используются, например, для выполнения сварных швов, проверки зазоров и контроля качества, сборки узлов и компонентов, а также решения задач идентификации и ориентирования.
Basler ace
Basler ace: Компактность, низкая цена и высокая производительность
  • Разъем ввода/вывода минимизирует задержку и дрожание фазы, добиваясь высокой точности
  • Множество функций встроенного ПО для работы в интеллектуальных системах
  • Гибкие возможности кабельного соединения за счет интерфейса GigE с допустимой длиной кабеля 100 м
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler beat
Basler beat: Великолепное качество изображения с КМОП-матрицей и надежная конструкция
  • Сенсор с разрешением 12 Мп
  • Скорость съемки более 62 кадр/с
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
  • Bыгодное соотношение цены и производительности
  • Высокая пропускная способность соединения благодаря интерфейсу Camera Link для максимальной скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler beat!
Basler dart
Basler dart: Компактность, гибкие возможности и полная совместимость с USB3 Vision
  • Выгодное соотношение цены и качества, цена от 99 евро
  • Сенсор с глобальным затвором для качественной съемки движущихся компонентов
  • Чрезвычайно низкое энергопотребление и незначительное тепловыделение
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!
Basler pilot
Basler pilot: Превосходное качество изображения, тонкий дизайн и удобство интеграции
  • Разрешение до 5 Мп, максимальная скорость съемки 210 кадр/с
  • Стандартизированный интерфейс GigE
  • Превосходное качество изображения
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
Узнайте подробнее о камерах Basler pilot!
Basler scout
Basler scout: 50 моделей, соответствие мировым стандартам качества и универсальность
  • Разрешение до 2 Мп
  • Максимальная скорость съемки 120 кадр/с
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и FireWire-b
  • Компактный и надежный корпус обеспечивает простоту интеграции
Узнайте подробнее о камерах Basler scout!

Распознавание кодов

Камеры применяются для распознавания самых разнообразных кодов, включая матричные коды, а также цветовые коды и обычный текст (оптическое распознавание или проверка символов), в особенности на металлических поверхностях.
Basler ace
Basler ace: Компактность, низкая цена и высокая производительность
  • Возможность ограничения области захвата изображения (AOI) в соответствии с кодом
  • Выбор активной зоны, т.е. ограничение области захвата изображения, позволяет увеличить скорость съемки
  • Множество функций встроенного ПО для работы в интеллектуальных системах
Узнайте подробнее о камерах Basler ace!
Basler dart
Basler dart: Компактность, гибкие возможности и полная совместимость с USB3 Vision
  • Выгодное соотношение цены и качества, цена от 99 евро
  • Разрешение от 1,2 до 5 Мп
  • Кадровая частота до 60 кадр/с для съемки быстродвижущихся объектов
  • Настройка активной зоны по размеру кода для увеличения скорости съемки
Узнайте подробнее о камерах Basler dart!


Истории успеха

Узнайте из наших историй успеха о проектах успешной интеграции камер Basler.
Измерение критических для безопасности компонентов в автомобильной промышленности
Обеспечение качества подушек безопасности с Basler scout. Эта история успеха доступна только на английском языке.
Скачать историю успеха можно по этой ссылке
Камеры Basler в средствах испытания автомобильных фар
Производственные установки для испытания и автоматической регулировки автомобильных фар. Эта история успеха доступна только на английском языке.
Скачать историю успеха можно по этой ссылке

Свяжитесь с нами

У вас возникли вопросы о том, как камеры могут помочь в решении конкретных задач? Мы будем рады на них ответить.

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для автоматизации производства?
Свяжитесь с нами!

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.