Промышленные камеры Basler — идеальная камера для решения именно ваших задач

С промышленными камерами Basler не придется сомневаться в своем выборе. Являясь одним из ведущих разработчиков и производителей высококачественных цифровых камер для промышленных систем обработки изображений, компания Basler готова предложить своим клиентам более 25 лет опыта и знаний в сфере технологий машинного зрения. Камеры Basler решают самые разнообразные задачи во множестве областей, среди которых автоматизация производства, медицина и биологические науки, интеллектуальные транспортные системы (ИТС), ритейл и многие другие.

Что представляет собой промышленная камера?

Промышленные камеры в наши дни применяются в различных целях, чаще всего в сфере мониторинга производства и для решения сложных измерительных задач. Контроль качества — еще одна область, в который промышленные системы обработки изображений играют важную роль. Цифровые промышленные камеры, как правило, являются более прочными по сравнению с обычными цифровыми фотоаппаратами, которые мы берем с собой в отпуск. Прежде всего, они должны отлично справляться с внешними воздействиями, например, обеспечивать безупречную работу при высокой температуре окружающей среды.

Существуют и другие различия: Качество изображений, получаемых промышленными камерами, как правило, выше по сравнению с «обычными» камерами, поскольку для решения узкоспециальных измерительных задач часто необходима высокая детализация изображения. Привычные элементы цифровой камеры, такие как видоискатель, спусковая кнопка затвора и вспышка, на промышленных камерах и вовсе отсутствуют. Эти камеры подключаются к компьютеру посредством интерфейса. Камера срабатывает и делает снимок по сигналу, передаваемому по кабелю ввода-вывода от программного обеспечения на подключенном ПК. В определенном смысле это равносильно нажатию на спусковую кнопку затвора.

Как устроена цифровая камера?


Камеры и аксессуары Basler

Basler Camera Portfolio
От ПЗC- и КМОП-сенсоров до интерфейсов GigE и USB 3.0 — в широком ассортименте Basler представлено множество различных моделей матричных и линейных камер. Бесплатный пакет ПО pylon разработан специально для промышленных камер и задач, которые они решают. Basler также предлагает огромный выбор аксессуаров, в том числе объективы под собственным брендом Basler. Они идеально подходят к камерам Basler с сенсорами размером менее 1/2".

Монохромные или цветные камеры с сенсорами ПЗС или КМОП от таких производителей как Aptina, e2V, CMOSIS, Sony и ON Semiconductor, с интерфейсами USB 3.0, GigE, FireWire или Camera Link, с разрешением от VGA до 12 мегапикселей и со скоростью до 750 кадров в секунду... Достаточно взглянуть на нашу широкую линейку продуктов, чтобы понять, что у нас есть подходящая камера для вашей системы.

Области применения промышленных камер

Промышленные камеры используются в самых разнообразных целях. Линейные камеры, такие как racer, runner и sprint, часто устанавливаются в системы контроля качества непрерывных рулонных материалов, например печатной продукции. Матричные камеры, такие как ace, dart, pulse, Basler beat, aviator, pilot и scout, широко применяются в автоматизации производства, в частности, для идентификации, сортировки и оптического контроля компонентов. Промышленные камеры Basler заняли уверенное место в интеллектуальных транспортных системах, а также с успехом используются в ритейле и микроскопии.

Ниже приведены примеры применения камер в реальных ситуациях.

Автоматизация производства

Factory Automation - semiconductor inspection
Промышленные камеры Basler нашли свое применение в самых различных отраслях промышленности — от контроля качества полупроводниковых компонентов и оптического контроля пищевых продуктов до сортировки почтовых отправлений.  Наиболее часто они применяются в системах автоматизации производства, решая задачи мониторинга автоматизированных производственных процессов.  Возьмем, к примеру, контроль качества печатной продукции.  В этой области камера и программное обеспечение помогают удостовериться, что все печатные изображения соответствуют заданному стандарту.

Вся тайна кроется в словах автоматизированный оптический контроль. Это основной принцип, на котором построены все системы на базе промышленных камер, применяемые в промышленной сфере.

Медицина и биологические науки

Medical and Life Sciences - Lab Applications
Благодаря техническому прорыву появились возможности для использования современных цифровых камер в различных областях медицины. Камеры Basler широко применяются, например, в микроскопии, где они позволяют в режиме реального времени получать естественные изображения с высоким разрешением. Помимо этого, камеры Basler устанавливаются в щелевые лампы и стоматологические сканеры, выполняют определенные задачи в лабораторных исследованиях и даже помогают в физиотерапии.

Дорожно-транспортная отрасль

Traffic and Transport - Highway monitoring
Камеры стали зрением современных интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Они успешно справляются с такими задачами, как мониторинг дорожного движения, сбор дорожных пошлин и оптимизация транспортных потоков. Камеры используются в системах управления транспортными потоками, а снимки, полученные цифровыми камерами, служат доказательствами нарушений правил дорожного движения. Одной из базовых концепций ИТС является автоматическое распознавание номерных знаков, благодаря которому возможна идентификация транспортных средств.

Подробно эта тема рассматривается в техническом документе Basler «Оптимальная видимость с помощью камер в интеллектуальных транспортных системах».
Для данных областей применения специально предназначены камеры серий Basler ace, aviator, dart и Basler beat. Как же выбрать подходящую камеру для решения конкретных задач? Об этом можно узнать из нашей статьи о выборе камеры в разделе Vision Campus.

Ритейл

Self-Checkout - Cashiers system
В сфере розничной торговли камеры обычно встраивают в кассовые системы (кассы самообслуживания), банкоматы и автоматы по приему тары. В банкоматах камеры используются в целях повышения безопасности — как для клиента, так и самого банка. Полностью автоматизированные кассовые системы позволяют покупателям самостоятельно сканировать и оплачивать свои покупки, что сокращает очереди на кассах. Камеры осуществляют идентификацию товаров. Помимо этого, камеры также используются для видеонаблюдения за различными процессами и обеспечивают необходимый уровень безопасности.

Однако подобрать подходящую камеру — это только полдела. Промышленные видеокамеры, как правило, представляют собой всего лишь один из компонентов сложных систем обработки изображений, которые также известны как системы машинного зрения.

Basler устанавливает стандарты

ace cameras with standard interfaces
Чтобы камеры Basler идеально справлялись с поставленными перед ними задачами, мы не просто соблюдаем отраслевые стандарты — мы сами участвуем в их разработке. Basler является активным членом различных комитетов по стандартизации, включая Camera Link, GigE Vision, USB 3 Vision и EMVA1288.

К этому списку также можно добавить GenICam: Basler принимает непосредственное участие в разработке требований для этого стандарта. GenICam означает Generic Interface for Cameras (общий интерфейс для камер) и представляет собой стандарт на универсальный интерфейс программирования для промышленных камер.

Еще один аргумент в пользу камер Basler: основным приоритетом Basler является качество. Все наши камеры перед поставкой с одного из наших двух производственных предприятий, проходят строжайший контроль качества, включая точную калибровку и испытания на соответствие заявленным механическим, электрическим и оптическим характеристикам. Мы прилагаем все усилия к максимальному снижению себестоимости нашей продукции. Это достигается за счет сокращения производственных и трудовых затрат, предотвращения ошибок производства и сокращения прочих затрат, связанных с производством высококачественных камер. В результате клиенты Basler получают непревзойденное соотношении цены и качества наших камер.
Хотите задать вопросы о наших камерах или получить получить более подробную информацию? Мы всегда рады помочь.

Средство выбора камеры

Подберите камеру, удовлетворяющую вашим потребностям.
Средство выбора камеры