Опрос пользователей pylon 2017

Опрос пользователей pylon 2017

Примите участие в опросе пользователей и помогите нам сделать пакет программного обеспечения для камер pylon еще лучше! Мы высоко ценим ваше мнение.

Принять участие

pylon для OS X

Пакет программного обеспечения pylon для управления камерами содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), драйверы и инструментальные средства для работы с любой камерой Basler в операционных системах Windows, OS X или Linux, как на обычных ПК, так и во встраиваемых системах. Он обеспечивает простую и удобную работу с самыми последними моделями камер и новейшими функциями.

Здесь вы можете скачать ПО Basler pylon для OS X, файл ReadMe и документацию к pylon для OS X.

Обзор характеристик версии pylon для OS X

  • Полная совместимость с камерами Basler GigE и USB 3.0.
  • На основе GenICam 3 технологии
  • Поддержка  для архитектур 64 бит x86
  • Поддержка последних версий OS X Yosemite (10.10) и El Capitan (10.11)

Видеоролик: pylon для OS X

pylon 5 — быстрее, меньше, проще!

Выпустив пакет ПО pylon 5 для камер, компания Basler стала первым в мире производителем камер, который предлагает программное обеспечение на основе новой технологии GenICam 3.

Быстреe! Благодаря GenICam 3 доступ к камере теперь осуществляется примерно в 4 раза быстрее по сравнению с предыдущими версиями GenICam.

Меньше! С GenICam 3 потребление памяти сократилось примерно вполовину по сравнению с предыдущими версиями GenICam.
Оба этих нововведения особенно важны для систем с меньшей производительностью. Новый стандарт также характеризуется широкой обратной совместимостью. В код существующего программного обеспечения потребуется внести минимальные изменения (либо не потребуется вовсе), поэтому даже ранее выпускавшиеся камеры Basler только выиграют от нововведений в pylon. Все необходимые изменения подробно описаны в руководстве по миграции pylon.

Проще! Благодаря новой возможности простого развертывания путем копирования, конечному пользователю теперь намного проще получить созданные с помощью SDK программы. Таким образом, ПО pylon можно установить без конфликта с пакетами программного обеспечения для систем машинного зрения других производителей, которые также основаны на технологии GenICam.

Быстрый поиск камеры

Найти продукт
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.