Опрос пользователей pylon 2017

Опрос пользователей pylon 2017

Примите участие в опросе пользователей и помогите нам сделать пакет программного обеспечения для камер pylon еще лучше! Мы высоко ценим ваше мнение.

Принять участие

pylon для Linux x86

Пакет программного обеспечения pylon для управления камерами содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), драйверы и инструментальные средства для работы с любой камерой Basler на ПК под управлением Windows, Linux или OS X. Он обеспечивает простую и удобную работу с самыми последними моделями камер и новейшими функциями.

ПО pylon для Linux x86, файл ReadMe и документацию на ПО pylon для Linux x86 можно загрузить по этой ссылке.

Обзор преимуществ версии pylon для Linux x86

  • Полная совместимость с камерами Basler GigE и USB 3.0.
  • Возможности настройки камер с интерфейсом BCON.
  • Поддержка 32-разрядных и 64-разрядных версий ОС.
  • Совместимость с обычными ПК и встраиваемыми системами.
Текущая версия pylon для Linux x86 совместима со всеми существующими версиями ядра Linux (LSB 4.1 — более подробную информацию можно найти в файле ReadMe.)

pylon 5 — быстрее, меньше, проще!

Выпустив пакет ПО pylon 5 для камер, компания Basler стала первым в мире производителем камер, который предлагает программное обеспечение на основе новой технологии GenICam 3.
 
Быстреe! Благодаря GenICam 3 доступ к камере теперь осуществляется примерно в 4 раза быстрее по сравнению с предыдущими версиями GenICam.

Меньше! С GenICam 3 потребление памяти сократилось примерно вполовину по сравнению с предыдущими версиями GenICam.
Эти характеристики представляют собой особое преимущество в случае систем с менее мощными ресурсами, например встраиваемых систем.  Новый стандарт также характеризуется широкой обратной совместимостью. В код существующего программного обеспечения потребуется внести минимальные изменения (либо не потребуется вовсе), поэтому даже ранее выпускавшиеся камеры Basler только выиграют от нововведений в pylon. Все необходимые изменения подробно описаны в руководстве по миграции pylon.

Проще! Благодаря новым возможностям простого развертывания путем копирования, конечному пользователю теперь намного проще получить созданные с помощью SDK приложения. Потребуется просто скопировать все необходимые для их выполнения файлы pylon в целевую систему. За счет этого упрощается распространение созданных с помощью pylon приложений, а сами приложения характеризуются минимальными требованиями к ресурсам. Развертывание посредством копирования также позволяет легко и без конфликтов устанавливать pylon поверх пакетов программ машинного зрения других производителей на базе технологии GenICam.

Более простая разработка ПО для встраиваемых систем

По причине значительных ценовых преимуществ по сравнению с системами на базе обычного ПК, встраиваемые системы получают все большее распространение в индустрии машинного зрения. Однако разработка программного обеспечения для встраиваемых систем нередко представляет собой гораздо более сложную задачу, чем для стандартных систем, и влечет за собой большие расходы.

Пакет ПО pylon упрощает процесс разработки приложений для встраиваемых систем и позволяет снизить затраты на разработку и предел стоимости, а значит, и окупаемость встраиваемых систем:

  • поскольку в pylon предусмотрена поддержка множества операционных систем (Windows, Mac OS X, Linux) и архитектур процессора (x86, ARM), но при этом предлагается единый API, разработку приложений (например, для прототипов) можно осуществлять на обычном ПК, а готовое приложение затем перенести на любую платформу, включая встраиваемые, без необходимости внесения изменений в программный код. Даже написанный в pylon программный код можно быстро перенести с настольной во встраиваемую систему.
  • pylon предлагает единый API, независимо от используемого интерфейса камеры (GigE, USB и др.). Это дает возможность вести разработку, в том числе на этапе оценки и создания прототипа, с простой в интеграции камерой на базе технологии Plug-and-Play (например, dart с интерфейсом USB3 Vision), а затем перейти на другой интерфейс (например, dart с интерфейсом BCON) в архитектуре встраиваемой системы машинного зрения. Для перехода потребуется внести буквально несколько изменений в программный код –  если вообще потребуется.

Быстрый поиск камеры

Найти продукт
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.