Программное обеспечение

Basler предлагает разнообразное программное обеспечение для настройки и эксплуатации камер Basler.

Обзор программного обеспечения

Пакет ПО pylon для камер Basler

Пакет программного обеспечения Basler pylon для управления камерами предназначен для настройки камер и работы со всем многообразием их функций. Пакет ПО включает в себя драйверы под все возможные интерфейсы (USB3 Vision, GigE Vision, IEEE1394, Camera Link и BCON), предусмотренные на камерах Basler. Благодаря интерфейсу камеры и не зависящему от операционной системы SDK вы получаете возможность создавать пользовательские приложения для управления камерой, написав всего несколько строк кода — в операционных системах Windows, Mac OS X и Linux, как на обычном ПК, так и во встраиваемых системах (x86 или ARM).

Программное обеспечение для IP-камер Basler

Basler предлагает различные программные инструментальные средства для сетевых камер Basler, в том числе для обнаружения устройств, назначения IP-адресов, выбора подходящего объектива и т. д.

Раннее используемое ПО для камер с интерфейсом Camera Link

Для подключения по последовательному порту к ранее выпускавшимся и нынешним моделям камер Basler с интерфейсом Camera Link можно использовать инструментальное средство Basler Camera Configuration Tool Plus (CCT+). Библиотека Basler Binary Protocol Library (BBPL) представляет собой расширение интерфейса прикладного программирования API clALLSerial/clSerial, определенного в стандарте Camera Link. Библиотека BBPL дополняет этот API, обеспечивая практические функции чтения и записи в регистры памяти камер Basler с интерфейсом Camera Link.

Быстрый поиск камеры

Найти продукт
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.