The new ace with IMX174 and PYTHON CMOS sensor

Basler ace - теперь с сенсорами Sony IMX и PYTHON от ON Semiconductor

Семейство Basler ace продолжает расти: последние модели, оснащенные самыми современными сенсорами PYTHON от ON Semiconductor, а также сенсорами Sony IMX174, IMX249, IMX250, IMX264, IMX252 и IMX265 способны удовлетворить самые притязательные требования. Благодаря сочетанию таких характеристик, как компактные размеры и большие высокопроизводительные КМОП-сенсоры с новейшей технологией глобального затвора и разрешением от VGA до 5 мегапикселей, новые модели ace – вне любой конкуренции.
Стив также убедился в преимуществах новых мощных КМОП-сенсоров. Наше видео демонстрирует, как он пришел к такому решению.
Краткий обзор камер Basler ace с сенсорами Sony:
  • Технология глобального затвора
  • Разрешение: 2,3, 3 и 5 мегапикселя
  • Частота кадров: до 50 (GigE) или 164 (USB 3.0) кадров в секунду
  • Высокая квантовая эффективность: более 70 %
  • Широкий динамический диапазон: менее 70 дБ
  • Крайне низкий уровень шума
  • Высокая чувствительность
  • Превосходное качество изображения даже в условиях недостаточной освещенности, сравнимое с ПЗC-сенсорами
  • Решение сложных задач в самых разнообразных областях (например, микроскопия, медицинские технологии, транспортные системы)
  • С мощной встроенной технологии оптимизации изображения PGI – уникальной комбинации функций повышения резкости, шумоподавления, сглаживания цветов и дебайеризации 5x5.
  • Компактные размеры (29 x 29 x 29 мм при весе 80 г)
  • Непревзойденное соотношение цены и технических характеристик
Предлагаемые модели:

Модель

Разрешение

Скорость

сенсора

Монохромная/цветная

Интерфейс

Размер корпуса в мм

acA1920-155uc

2,3 Мп

164 кадр/с

IMX174

Цветная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-155um

2,3 Мп

164 кадр/с

IMX174

Монохромная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-50gc

2,3 Мп

50 кадр/с

IMX174

Цветная

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-50gm

2,3 Мп

50 кадр/с

IMX174

Монохромная

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-40uc

2,3 Мп

41 кадр/с

IMX249

Цветная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-40um

2,3 Мп

41 кадр/с

IMX249

Монохромная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-40gc

2,3 Мп

42 кадр/с

IMX249

Цветная

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-40gm

2,3 Мп

42 кадр/с

IMX249

Монохромная

GigE

29 x 29 x 42

acA2040-35gc

3,2 Мп

35 кадр/с

IMX265

Цветная

GigE

29 x 29 x 42

acA2040-35gm

3,2 Мп

35 кадр/с

IMX265

Монохромная

GigE

29 x 29 x 42

acA2040-55uc

3,2 Мп

55 кадр/с

IMX265

Цветная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2040-55um

3,2 Мп

55 кадр/с

IMX265

Монохромная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2040-120uc

3,2 Мп

120 кадр/с

IMX252

Цветная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2040-120um

3,2 Мп

120 кадр/с

IMX252

Монохромная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-20gc

5 Мп

20 кадр/с

IMX264

Цветная

GigE

29 x 29 x 42

acA2440-20gm

5 Мп

20 кадр/с

IMX264

Монохромная

GigE

29 x 29 x 42

acA2440-35uc

5 Мп

35 кадр/с

IMX264

Цветная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-35um

5 Мп

35 кадр/с

IMX264

Монохромная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-75uc

5 Мп

75 кадр/с

IMX250

Цветная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-75um

5 Мп

75 кадр/с

IMX250

Монохромная

USB 3.0

29 x 29 x 29

Краткий обзор камер Basler ace с сенсорами ON Semiconductor PYTHON:
  • Технология глобального затвора
  • Разрешение: от VGA до 5 Мп
  • Частота кадров: до 751 кадров в секунду
  • Решение сложных задач в самых разнообразных областях (например, микроскопия, медицинские технологии, транспортные системы)
  • С мощной встроенной технологии оптимизации изображения PGI – уникальной комбинации функций повышения резкости, шумоподавления, сглаживания цветов и дебайеризации 5x5.
  • Компактные размеры (29 x 29 x 29 мм при весе 80 г)
  • Непревзойденное соотношение цены и технических характеристик
Предлагаемые модели:

Модель

Разрешение

Скорость

сенсора

Монохромная/цветная

Интерфейс

Размер корпуса в мм

acA640-750uc

VGA

751 кадр/с

PYTHON 300

Цветная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA640-750um

VGA

751 кадр/с

PYTHON 300

Монохромная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA800-510uc

SVGA

511 кадр/с

PYTHON 500

Цветная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA800-510um

SVGA

511 кадр/с

PYTHON 500

Монохромная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1300-200uc

1,3 Мп

203 кадр/с

PYTHON 1300

Цветная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1300-200um

1,3 Мп

203 кадр/с

PYTHON 1300

Монохромная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-150uc

2,3 Мп

150 кадр/с

PYTHON 2000

Цветная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-150um

2,3 Мп

150 кадр/с

PYTHON 2000

Монохромная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2500-60uc

5 Мп

60 кадр/с

PYTHON 5000

Цветная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2500-60um

5 Мп

60 кадр/с

PYTHON 5000

Монохромная

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA640-300gc

VGA

376 кадр/с

PYTHON 300

Цветная

GigE

29 x 29 x 42

acA640-300gm

VGA

376 кадр/с

PYTHON 300

Монохромная

GigE

29 x 29 x 42

acA800-200gc

SVGA

240 кадр/с

PYTHON 500

Цветная

GigE

29 x 29 x 42

acA800-200gm

SVGA

240 кадр/с

PYTHON 500

Монохромная

GigE

29 x 29 x 42

acA1300-75gc

1,3 Мп

88 кадр/с

PYTHON 1300

Цветная

GigE

29 x 29 x 42

acA1300-75gm

1,3 Мп

88 кадр/с

PYTHON 1300

Монохромная

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-48gc

2,3 Мп

50 кадр/с

PYTHON 2000

Цветная

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-48gm

2,3 Мп

50 кадр/с

PYTHON 2000

Монохромная

GigE

29 x 29 x 42

acA2500-20gc

5 Мп

21 кадр/с

PYTHON 5000

Цветная

GigE

29 x 29 x 42

acA2500-20gm

5 Мп

21 кадр/с

PYTHON 5000

Монохромная

GigE

29 x 29 x 42

Заинтересовались семейством камер Basler ace?
Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж или к региональному торговому представителю Basler.

Видеоролик о PGI

Новости

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.