embedded world

Vision for Embedded

Learn all about Basler camera modules and development kits for embedded vision at embedded world 2017. Visit us at booth 2-528!

Request Free Ticket

ПО Basler pylon для встраиваемых систем машинного зрения

Уже зарекомендовавший себя пакет ПО pylon Basler для управления камерами содержит удобный в использовании пакет программ для разработчика (SDK), специально предназначенный для встраиваемых систем машинного зрения. Благодаря своим гибким возможностям, включая поддержку различных технологий интерфейса, операционных систем и процессоров, ПО pylon поможет без труда перейти с обычной систему на встраиваемую.
Basler предлагает пакет программ для разработчика SDK pylon для встраиваемых платформ (ARM и x86), содержащий все необходимое для быстрой интеграции камеры в систему. В него входят драйверы, примеры программного кода, API для приложений на C и C++, удобные инструменты (например pylon Viewer) и исчерпывающая документация.

Узнайте больше о пакете ПО pylon для встраиваемых систем машинного зрения:

Обзор преимуществ ПО pylon для встраиваемых систем машинного зрения

Совместимость
Неважно, в какой операционной системе (Windows, Mac OS X, Linux/ARM, Linux/x86) было создано приложение, – кроссплатформенная совместимость ПО pylon обеспечивает возможность переноса приложений из одной операционной системы в другую.

Универсальный API
Независимо от того, для какого интерфейса (GigE, USB 3.0 или BCON for LVDS) и для какой камеры Basler разрабатывается приложение – среда программирования pylon выглядит одинаково. Чтобы преобразовать разработанное в pylon приложение для одного интерфейса (например, USB3 Vision) в приложение для другого интерфейса (например, BCON for LVDS), потребуется внести лишь незначительные изменения в программный код.

Доступ ко всем функциям камеры
В основу ПО pylon положена технология GenICam. Благодаря этому, из ПО pylon может в любой момент времени получить доступ ко всем функциям любой камеры Basler, без необходимости обновления существующего приложения pylon для работы с новейшими функциями.

Надежность инвестиций
На уровне API даже самые последние версии ПО pylon практически на 100% совместимы с самыми ранними версиями, не говоря уже обо всех промежуточных. Поэтому, для того чтобы в более ранней версии приложения стали доступны новые функции pylon, потребуется просто выполнить перекомпиляцию существующего кода.

Простота оценки камеры и разработки приложений для встраиваемых систем машинного зрения

Что касается разработки программного обеспечения для встраиваемых систем на основе ARM, камеры для которых оснащаются интерфейсом BCON for LVDS, это задача более сложная, чем разработка приложений для стандартных систем на базе ПК. Она влечет дополнительные затраты времени и средств, которые обычно возникают на этапе оценки камеры и разработки прототипа системы. Однако благодаря ПО pylon разработку прототипа и оценку камеры можно выполнить на стандартном ПК под управлением Windows с интерфейсом Plug-and-Play, например USB 3.0. Впоследствии, с помощью pylon Embedded, прототип можно без труда перенести во встраиваемую систему (Linux/ARM) на базе камеры с интерфейсом BCON.

Хотите узнать больше о ПО pylon для встраиваемых систем машинного зрения? Обратитесь в отдел продаж Basler.

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для встраиваемых систем?
Свяжитесь с нами!

Советы по интеграции и разработке

Требуется помощь по интеграции модуля обработки изображений во встраиваемую систему?
Партнерская сеть Basler

Брошюра – Встраиваемые системы визуализации

Здесь представлено портфолио Basler для встраиваемых систем машинного зрения.

Встраиваемые технологии визуализации

Хотите узнать больше встраиваемых технологиях визуализации?
 
Техническая информация

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.