embedded world

Vision for Embedded

Learn all about Basler camera modules and development kits for embedded vision at embedded world 2017. Visit us at booth 2-528!

Request Free Ticket

Компоненты для встраиваемых систем машинного зрения

Встраиваемая система машинного зрения состоит не только из камеры и платы обработки изображения. Для построения действительно стабильной системы необходимы компоненты, идеально совместимые с камерой и отвечающие всем предъявляемым требованиям.
Мы предлагаем обширный ассортимент компонентов, включая объективы, кабели и аксессуары для объективов. Чтобы гарантировать бесперебойную работу встраиваемых систем машинного зрения, все аксессуары прошли специальные испытания на совместимость с камерами Basler. Мы работаем только с лицензированными поставщиками, поэтому все отдельные компоненты в составе встраиваемых систем машинного зрения работают слаженно и эффективно.

Краткий обзор преимуществ:
  • Простая интеграция камеры благодаря совместимым компонентам
  • Обширный ассортимент компонентов, идеально подходящих к вашей камере
  • Возможность приобретения всех компонентов системы обработки изображений у одного производителя
  • Стабильная работа системы благодаря строжайшим стандартам качества

Объективы S-Mount

Объективы S-Mount
  • Компактная конструкция
  • Доступная цена
  • Макс. поле изображения: 1/3"–1/1,8"   
  • Фокусное расстояние: 2,1–50 мм
  • Диафрагма: фиксированная, F1,6–2,5

К объективам

Объективы C-Mount

Объективы S-Mount
  • Высокое качество изображения
  • Затвор с переменным углом раскрытия
  • Макс. поле изображения: 1/2.5"–2/3"   
  • Фокусное расстояние: 4–75 мм
  • Диафрагма: настраиваемая вручную, F1,4–22

Кобъективам

Переходники на объективы и проставочные кольца

Переходники на объективы и проставочные кольца
  • Объективы S-mount и C-mount можно использовать на камерах с креплением CS-mount
  • Переходник с CS-mount на C-mount
  • Проставочное кольцо для установки объективов Basler на камерах CS-mount

К аксессуарам для объективов

Кабель USB 3.0

Кабель USB 3.0
  • Надежная передача данных без потери качества
  • Типы кабелей: пассивный; удлинительный гибридный кабель
  • Длина пассивного кабеля: 1–8 м; длина удлинительного гибридного кабеля: 10 м, 20 м
  • Типы разъемов (на стороне камеры): разъем типа Micro B, прямой, угловой (90°), с винтовым креплением, без винтового крепления
  • Типы разъемов (на стороне ПК): разъем типа A без винтового крепления
 
К кабелям USB 3.0

Плата ввода-вывода для Basler dart

Плата ввода-вывода для Basler dart

  • Простое и незаметное для пользователя управление операциями ввода-вывода
  • Габариты: 29 мм x 29 мм

К платам ввода-вывода
Хотите узнать больше о компонентах Basler для встраиваемых систем машинного зрения? Обратитесь в отдел продаж Basler.

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для встраиваемых систем?
Свяжитесь с нами!

Советы по интеграции и разработке

Требуется помощь по интеграции модуля обработки изображений во встраиваемую систему?
Партнерская сеть Basler

Брошюра – Встраиваемые системы визуализации

Здесь представлено портфолио Basler для встраиваемых систем машинного зрения.

Встраиваемые технологии визуализации

Хотите узнать больше встраиваемых технологиях визуализации?
 
Техническая информация

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.