embedded world

Vision for Embedded

Basler's premiere at this year's embedded world in Nuremberg was a great success — see for yourself!

See Tradeshow Highlights

Камеры Basler для встраиваемых систем машинного зрения

Высокое качество, соответствие стандартам, интерфейсы USB и LVDS и пакет программного обеспечения pylon для управления камерами – лишь некоторые аргументы в пользу выбора модулей на базе камер Basler для встраиваемых систем машинного зрения.
Камеры Basler позволяют реализовать самые разные встраиваемые системы машинного зрения. Например, модули на базе камер Basler можно подключить посредством интерфейса USB 3.0 к одноплатному компьютеру или напрямую к однокристальной системе (SoC) или программируемой вентильной матрице (FPGA). Камеры Basler также подходят для самых различных встраиваемых систем машинного зрения, среди которых:

  • Портативные медицинские приборы
  • Системы для автоматического распознавания номерных знаков
  • Промышленные системы контроля качества
  • Стереоскопические решения
  • Считыватели кодов

Камеры Basler для встраиваемых систем машинного зрения предлагаются как с интерфейсом USB 3.0, так и с проприетарным интерфейсом BCON for LVDS. Пакет ПО Basler pylon значительно упрощает процесс подключения камеры благодаря стандартному интерфейсу программирования (API) для настройки камеры по интерфейсу USB 3.0 или BCON и обработки изображений по интерфейсу USB 3.0.

Модули на базе камер Basler для встраиваемых систем машинного зрения соответствуют самым высоким стандартам качества и совместимы со всеми действующими стандартами машинного зрения и GenICam.

Камеры Basler dart с интерфейсом BCON for LVDS

Посредством проприетарного интерфейса Basler BCON for LVDS, разработанного специально для встраиваемых систем машинного зрения, камеры Basler dart можно подключать напрямую к однокристальной системе или программируемой вентильной матрице, что позволяет разрабатывать миниатюрные встраиваемые системы машинного зрения. Это важное преимущество для мобильных решений, к которым предъявляются такие требования, как сниженное энергопотребление, компактность конструкции и при этом максимально высокое качество изображения. Получить представление о качестве изображения, производительности и функциях камер серии dart с интерфейсом USB можно моментально, благодаря технологии Plug-and-Play. Удобнее всего для этих целей выбрать оценочный комплект, который позволит оценить по достоинству все возможности камер dart с интерфейсом USB. Мы также предлагаем комплект средств для разработчика, который поможет оценить камеру Basler dart с интерфейсом BCON и необходим для развертывания встраиваемой системы машинного зрения.

Обзор всех камер Basler dart с интерфейсом BCON:

Модель камеры

Разрешение (в пикселях, гориз. и верт.)

Сенсор

Кадровая частота

Монохромная/цветная

Интерфейс

daA1280-54bc

1280 x 960

AR0134

54 кадр/с

Цветная

BCON

daA1280-54bm

1280 x 960

AR0134

54 кадр/с

Монохромная

BCON

daA1600-60bc

1600 x 1200

EV76C570

60 кадр/с

Цветная

BCON

daA1600-60bm

1600 x 1200

EV76C570

60 кадр/с

Монохромная

BCON

daA2500-14bc

2592 x 1944

MT9P031

14 кадр/с

Цветная

BCON

daA2500-14bm

2592 x 1944

MT9P031

14 кадр/с

Монохромная

BCON

Камеры Basler dart с интерфейсом USB 3.0

Ультракомпактные камеры Basler dart со стандартным интерфейсом USB 3.0 идеально подходят для работы с одноплатными компьютерами. Интерфейс USB 3.0 характеризуется более высокой скоростью передачи данных, однако модуль на базе камеры также можно подключить по интерфейсу USB 2. Предлагаем вам оценить все преимущества камеры Basler dart с интерфейсом USB 3.0 с помощью оценочного комплекта.
Обзор всех камер Basler dart с интерфейсом USB 3.0.

Модель камеры

Разрешение (в пикселях, Г x В

Сенсор

Кадровая частота

Монохромная/цветная

Интерфейс

daA1280-54uc

1280 x 960

AR0134

54 кадр/с

Цветная

USB 3.0

daA1280-54um

1280 x 960

AR0134

54 кадр/с

Монохромная

USB 3.0

daA1600-60uc

1600 x 1200

EV76C570

60 кадр/с

Цветная

USB 3.0

daA1600-60um

1600 x 1200

EV76C570

60 кадр/с

Монохромная

USB 3.0

daA1920-15um

1920 x 1080

MT9P031

15 кадр/с

Монохромная

USB 3.0

daA1920-30uc

1920 x 1080

MT9P031

30 кадр/с

Цветная

USB 3.0

daA1920-30um

1920 x 1080

MT9P031

30 кадр/с

Монохромная

USB 3.0

daA2500-14uc

2592 x 1944

MT9P031

14 кадр/с

Цветная

USB 3.0

daA2500-14um

2592 x 1944

MT9P031

14 кадр/с

Монохромная

USB 3.0

Камеры Basler ace с интерфейсом USB 3.0

В серии Basler ace представлено множество моделей камер с различным разрешением и кадровой частотой, убеждающие безупречным качеством изображения. Камеры Basler ace предлагаются с различным интерфейсом, включая USB 3.0 и GigE.
Обзор семейства камер Basler ace:

Камеры Basler ace с КМОП-сенсорами

Преимущества

Разрешение (в пикселях, гориз. и верт.)

Кадровая частота

Интерфейс

Размер пикселя [мкм2]

Технология затвора

Камеры ace с сенсорами PYTHON от ON Semiconductor

Высокая скорость съемки, отличное соотношение цены и качества

От VGA до

5 Мп

Скорость съемки до 750 кадр/с

USB 3.0,

GigE

4,80 x 4,80

Глобальный затвор

Камеры ace с сенсорами CMOSIS

Высокая скорость съемки, оптимизация для работы в ближнем ИК-диапазоне, пиксели большого размера

2 Мп,

4 Мп

 

Скорость съемки до 165 кадр/с

USB 3.0,

GigE

5,50 x 5,50

Глобальный затвор

Камеры ace с сенсорами SONY Pregius IMX

Превосходное качество изображения, высокая скорость съемки для решения самых сложных задач

От 2,3 до

5 Мп

 

Скорость съемки до 164 кадр/с

USB 3.0,

GigE

5,86 x 5,86

3,45 x 3,45

Глобальный затвор

Камеры ace с сенсорами APTINA

Высокое разрешение

От 2 до 14 Мп

Скорость съемки до 25 кадр/с

USB 3.0,

GigE

2,2 x 2,2

1,67 x 1,67

1,4 x 1,4

Скользящий затвор

Хотите узнать больше о камерах Basler для встраиваемых систем машинного зрения? Обратитесь в отдел продаж Basler.

Мы всегда рады помочь

Хотите задать вопросы о наших камерах для встраиваемых систем?
Свяжитесь с нами!

Советы по интеграции и разработке

Требуется помощь по интеграции модуля обработки изображений во встраиваемую систему?
Партнерская сеть Basler

Брошюра – Встраиваемые системы визуализации

Здесь представлено портфолио Basler для встраиваемых систем машинного зрения.

Встраиваемые технологии визуализации

Хотите узнать больше встраиваемых технологиях визуализации?
 
Техническая информация

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.