BIP2-1920c-dn

Корпусные IP-камеры

IP Fixed Box BIP2-1920c-dn

Быстродействие, Full HD, выгодная цена

IP-камера Basler BIP2-1920c-dn поразит вас скоростью съемки в режиме реального времени (30 кадр/с) при разрешении Full HD 1080p. Это означает высокий уровень детализации изображения и низкое потребление пропускной способности сети благодаря стандарту сжатия H.264.

Характеристики этой модели:

  • Разрешение: 1920 x 1080 пикселей (КМОП)
  • Макс. частота кадров: 30 кадров в секунду
  • Гибкие возможности выбора активной зоны (AOI)
  • Сжатие видео MJPEG, MPEG-4 и H.264 (High Profile до уровня 5)
  • Моторизованная (DC) ирисовая диафрагма, PoE, ИК-фильтр
  • Слот для карты памяти SD

 

 
Разрешение (Г x В, пиксель) 1920 пикс. x 1080 пикс.
Размер пикселя горизонтальный/вертикальный 2.2 µm x 2.2 µm
Частота кадров MJPEG 30 fps
Частота кадров MPEG-4 30 fps
Частота кадров H.264 30 fps
Синхронизация
  • external trigger
  • NTP
Контроль экспозиции
  • automatic
  • manual
Функция «День/ночь» да (movable IR-cut filter)
Функция «Звук» нет
Минимальная освещенность color: 0.65 lux (F1.2/33ms), day/night: 0.15 lux (F1.2/33ms)
Объектив DC iris drive (lens not included)
Настройки изображения
  • automatic gain
  • exposure area
  • backlight compensation
  • white balance
  • electronic shutter
  • 180° image rotation
  • anti-flicker
  • electronic PTZ via AOI (API)
  • text overlay
  • privacy masks
  • motion detection
  • multiple Areas of Interest (AOIs)
Сжатие видеосигнала
  • MJPEG: multiple compression levels
  • MPEG-4: SP (Level 3)
  • H.264 (MPEG-4 AVC): High Profile levels up to 5.0, Baseline Profile
Потоковое видео dual streaming for MJPEG, H.264, or MPEG4; VBR and CBR for MJPEG and MPEG-4, VBR, CBR, and CVBR for H.264, multicast and unicast
Управление оповещениями ring buffer for pre and post alarm images, microSDHC card slot for local storage; events triggered by motion detection, or external input; image upload over FTP, e-mail, or HTTP
Протоколы
  • TCP/IP
  • HTTP
  • FTP
  • UDP
  • ICMP
  • ARP
  • DHCP
  • NTP
  • RTP
  • RTSP
  • RTCP
  • SMTP
  • IGMP
  • ZEROCONF
  • QoS Layer 3
  • SNMP
Процессор
  • Multimedia Video Processor
  • FPGA
Память (ОЗУ) 256 MB
Память (флеш-память) 64 MB
Размер корпуса (Д x Ш x В) 109.7 mm x 44.0 mm x 29.0 mm, metal
Условия эксплуатации
  • -10 °C - 50 °C
  • <90% relative humidity (non-condensing)
  • starting temperature: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
Байонет объектива
  • CS-mount
Цифровой вход/выход (возможна настройка) 3
Разъемы
  • RJ-45 connector for 10/100 BASE-T Ethernet, full or half duplex
  • 8-pin terminal for DC power
  • digital I/O
  • RS-485
Требования к питанию PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) or 12 to 24 VDC
Энергопотребление (стандартное) 3.2 W
Вес (стандартный) 210 g
Соответствие
  • FCC Class B
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UVV Kassen
  • ONVIF (1.02)
  • DIN EN 60068-2-6
  • DIN EN 60068-2-27
  • DIN EN 60068-2-29
  • DIN EN 60068-2-64
  • Strobe Output
  • Strobe Delay
  • Strobe Duration
  • Multi Streaming
Браузер
  • Internet Explorer 8.0 or higher
ONVIF да
Номер позиции 106193

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

Films

CAD / Technical Drawings

BIP Finder

Basler IP Camera Control

IP Camera Firmware

BIP Calculator

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора сетевой камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора сетевой камеры
Если вам нужна новая версия ПО для IP Fixed Box, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки.

Сетевые камеры

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.