Basler IP-Fixed-Box camera sensor

Корпусные IP-камеры

В ассортименте сетевых камер Basler представлены IP-камеры с ПЗС- и КМОП-сенсорами, а их разрешение варьируется от VGA до 5 мегапикселей. Исключительное качество изображения и чрезвычайно высокая скорость 95 кадров в секунду не оставят вас равнодушными. Оснащенные надежным металлическим корпусом (109.7 мм x 29 мм x 44 мм), наши сетевые камеры станут для вас идеальным решением.
Камеры видеонаблюдения компании Basler предлагают следующие функции:
  • Разрешающая способность от VGA до 5 Мп
  • Макс. скорость до 95 кадров в секунду
  • ПЗС- и КМОП-сенсоры
  • Гибкость областей применения
  • Сжатие видео формата MJPEG, MPEG-4, и H.264 (уровень высокого профиля до 5)
  • Моторизованная (DC) ирисовая диафрагма, PoE, разъем для SD-карты
  • Совместимость со стандартом ONVIF до версии 1.02
Модель камеры Технология сенсора Разрешение (Г x В, пиксель) Частота кадров MJPEG Частота кадров H.264
BIP2-1000c CCD 1024 x 768 30 fps 30 fps
BIP2-1000c-dn CCD 1024 x 768 30 fps 30 fps
BIP2-1280c CMOS 1280 x 720 30 fps 30 fps
BIP2-1280c-dn CMOS 1280 x 720 30 fps 30 fps
BIP2-1300c CCD 1280 x 960 30 fps 30 fps
BIP2-1300c-dn CCD 1280 x 960 30 fps 30 fps
BIP2-1600-25c CCD 1600 x 1200 25 fps 25 fps
BIP2-1600-25c-dn CCD 1600 x 1200 25 fps 25 fps
BIP2-1600c CCD 1600 x 1200 12.5 fps 12.5 fps
BIP2-1600c-dn CCD 1600 x 1200 12.5 fps 12.5 fps
BIP2-1920-30c CMOS 1920 x 1080 30 fps 30 fps
BIP2-1920c CMOS 1920 x 1080 30 fps 30 fps
BIP2-1920c-dn CMOS 1920 x 1080 30 fps 30 fps
BIP2-2500c CMOS 2560 x 1920
1920 x 1440
9 fps
15 fps
9 fps
15 fps
BIP2-2500c-dn CMOS 2560 x 1920
1920 x 1440
9 fps
15 fps
9 fps
15 fps
BIP2-640c CCD 640 x 480 60 fps 95 fps
BIP2-640c-dn CCD 640 x 480 60 fps 95 fps

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

Films

CAD / Technical Drawings

BIP Finder

Basler IP Camera Control

IP Camera Firmware

BIP Calculator

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора сетевой камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора сетевой камеры
Если вам нужна новая версия ПО для IP Fixed Box, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки.

Сетевые камеры

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.