Сетевые камеры Basler

Сетевые камеры Basler — это прочные камеры видеонаблюдения, предназначенные для эксплуатации в сложных условиях как вне, так и внутри помещений.
Основными достоинствами IP-камер Basler являются высокая частота кадров (до 100 кадр/с) и разрешение до 5 Мп. В нашем обширном ассортименте можно подобрать камеру для решения любых задач. Стационарные корпусные IP-камеры Basler отличаются простотой установки и убеждают превосходным качеством изображения и высокой производительностью даже в условиях слабого освещения.

Превосходное качество изображения даже при слабом освещении

Ключевая отличительная характеристика IP-камер Basler — чрезвычайно высокая светочувствительность, которая позволяет получать изображения отличного качества в меняющихся условиях освещения в случае длительной эксплуатации. В ассортименте Basler также представлены сетевые камеры, оснащенные ИК-фильтрами (инфракрасными фильтрами) , которые позволяют использовать камеру в дневном и ночном режиме . Артикул таких камер содержит буквы «dn».

Мельчайшие детали благодаря высокому разрешению

Высокое разрешение обеспечивает получение безупречно четких изображений, что является обязательным условием в таких областях, как видеонаблюдение и мониторинг дорожного движения. Сетевые камеры Basler характеризуются разрешением от VGA до 2 Мп или 1080p Full HD и даже 5 Мп, которое позволит рассмотреть лица или номерные знаки в мельчайших деталях.

Обнаружение движения и PoE

Еще одна востребованная функция систем видеонаблюдения, предназначенных для работы как вне, так и внутри помещений, — обнаружение движения. Как только датчик камеры фиксирует движение, инициируется событие (другими словами, начинается запись изображения). Кольцевой буфер обеспечивает возможность сохранения изображений, полученных непосредственно до и после срабатывания сигнала тревоги или инициирования события.

Другим преимуществом сетевых камер является функция Power-over-Ethernet (PoE) . Благодаря ей питание на камеру подается по подключенному сетевому кабелю, что устраняет необходимость использования отдельного источника питания.

Сетевые камеры Basler обеспечивают высокое качество изображения даже в самых сложных условиях и отлично справляются со своими задачами в таких сферах, как внутреннее видеонаблюдение, обеспечение безопасности в банках и казино, контроль технологических процессов и мониторинг дорожного движения.

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора сетевой камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора сетевой камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.