Basler scout

Линейка камер scout

50 моделей, соответствие мировым стандартам качества и универсальность
Вы сможете оперативно выбрать необходимую камеру из широкого ассортимента моделей серии scout. Для этого семейства камер были выбраны лучшие ПЗС-сенсоры компании Sony, а сами камеры отличаются широким диапазоном разрешений и скоростных режимов съемки, обеспечивая при этом превосходное качество изображения. Мы также предлагаем нашим клиентам камеры, оснащенные высокопроизводительным сенсором от компании «Aptina». Для этих камер предусмотрены различные варианты корпуса, что позволяет выбрать оптимальное решение с учетом ваших требований к цене и необходимому объему памяти.

Среди прочих, к преимуществам камер Basler серии scout относятся:
  • Разрешениe от VGA до 2-ух Мп
  • Максимальная скорость захвата 120 кадров в секунду
  • Стандартизованный интерфейс GigE и FireWire-b.
  • В комплекте поставляется адаптер для крепления объектива
  • Компактный и прочный корпус для простоты монтажа
  • 100% контроля качества и заводская калибровка гарантируют надежность и неизменную производительность.

Модель камерыРазрешение (Г x В, пиксель)СенсорЧастота кадровМонохромная / цветнаяИнтерфейс
scA1300-32gc1294 x 964ICX44532 fpsЦветнаяGigE
scA1300-32gm1296 x 966ICX44532 fpsМонохромнаяGigE
scA1390-17gc1390 x 1038ICX26717 fpsЦветнаяGigE
scA1390-17gm1392 x 1040ICX26717 fpsМонохромнаяGigE
scA1400-17gc1390 x 1038ICX28517 fpsЦветнаяGigE
scA1400-17gm1392 x 1040ICX28517 fpsМонохромнаяGigE
scA1400-30gc1390 x 1038ICX28530 fpsЦветнаяGigE
scA1400-30gm1392 x 1040ICX28530 fpsМонохромнаяGigE
scA1600-14gc1624 x 1234ICX27414 fpsЦветнаяGigE
scA1600-14gm1626 x 1236ICX27414 fpsМонохромнаяGigE
scA1600-28gc1624 x 1234ICX27428 fpsЦветнаяGigE
scA1600-28gm1626 x 1236ICX27428 fpsМонохромнаяGigE
scA640-120gc658 x 492ICX618122 fpsЦветнаяGigE
scA640-120gm659 x 494ICX618122 fpsМонохромнаяGigE
scA640-70gc658 x 492ICX42470 fpsЦветнаяGigE
scA640-70gm659 x 494ICX42470 fpsМонохромнаяGigE
scA640-74gc658 x 492ICX41479 fpsЦветнаяGigE
scA640-74gm659 x 494ICX41479 fpsМонохромнаяGigE
scA750-60gc750 x 480MT9V02264 fpsЦветнаяGigE
scA750-60gm752 x 480MT9V02264 fpsМонохромнаяGigE
scA780-54gc780 x 580ICX41555 fpsЦветнаяGigE
scA780-54gm782 x 582ICX41555 fpsМонохромнаяGigE
Модель камерыРазрешение (Г x В, пиксель)СенсорЧастота кадровМонохромная / цветнаяИнтерфейс
scA1000-30fc1032 x 778ICX20430 fpsЦветнаяFireWire-b
scA1000-30fm1034 x 779ICX20430 fpsМонохромнаяFireWire-b
scA1300-32fc1294 x 964ICX44532 fpsЦветнаяFireWire-b
scA1300-32fm1296 x 966ICX44532 fpsМонохромнаяFireWire-b
scA1390-17fc1390 x 1038ICX26717 fpsЦветнаяFireWire-b
scA1390-17fm1392 x 1040ICX26717 fpsМонохромнаяFireWire-b
scA1400-30fc1390 x 1038ICX28530 fpsЦветнаяFireWire-b
scA1400-30fm1392 x 1040ICX28530 fpsМонохромнаяFireWire-b
scA1600-14fc1624 x 1234ICX27414 fpsЦветнаяFireWire-b
scA1600-14fm1628 x 1236ICX27414 fpsМонохромнаяFireWire-b
scA1600-28fc1624 x 1230ICX27428 fpsЦветнаяFireWire-b
scA1600-28fm1628 x 1236ICX27428 fpsМонохромнаяFireWire-b
scA640-120fc658 x 492ICX618120 fpsЦветнаяFireWire-b
scA640-120fm659 x 494ICX618122 fpsМонохромнаяFireWire-b
scA640-70fc658 x 492ICX42471 fpsЦветнаяFireWire-b
scA640-70fm659 x 494ICX42471 fpsМонохромнаяFireWire-b
scA640-74fc658 x 492ICX41474 fpsЦветнаяFireWire-b
scA640-74fm659 x 494ICX41474 fpsМонохромнаяFireWire-b
scA750-60fc750 x 480MT9V02264 fpsЦветнаяFireWire-b
scA750-60fm752 x 480MT9V02264 fpsМонохромнаяFireWire-b
scA780-54fc780 x 580ICX41554 fpsЦветнаяFireWire-b
scA780-54fm782 x 582ICX41558 fpsМонохромнаяFireWire-b

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

EMVA Data

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

Объективы

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f16mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f25mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"

Кабели ввода/вывода и/или блоки питания

Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m
Power-I/O Cable, PLC, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power- I/O Cable PLC, HRS 12p/open, twisted, 20 m
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m
Power Supply 12 V, HRS 12-pin
Connector HRS 12 pin, female

Кабели передачи данных

Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 20 m

Платы, концентраторы, коммутаторы

GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter

Термокожухи и комплектующие к ним

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000

Комплектующие к объективам

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Set of spare screws for Basler Lenses
Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

Другое

Tripod Mount scout
pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора матричной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора матричной камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.