Мощные функции

камер Basler pulse позволяют оптимизировать качество изображения как для восприятия человеком, так и для систем машинного зрения. Каким образом?

Читайте наш маркетинговый документ!

Линейка камер pulse

Компактная и легковесная камера с элегантным дизайном

Камеры Basler pulse, разработанные для применения в самых различных областях индустрии машинного зрения, сочетают в себе проверенное качество Basler и утонченный дизайн.

Камеры серии pulse отличает стильный и прочный металлический корпус с гнездом под штатив и креплением стандарта CS, которое с помощью переходника можно легко превратить в крепление стандарта C либо S. Камеры pulse оснащены интерфейсом USB3 Vision с технологией Plug-and-Play и обеспечивают стабильность и чрезвычайно низкое энергопотребление. Благодаря этим и другим характеристикам компактные камеры Basler pulse предлагают простоту интеграции в существующую систему, а также беспроблемный переход от аналоговой к цифровой технологии машинного зрения.

КМОП-сенсор новейшего поколения в камерах серии pulse предназначен для работы как с глобальным, так и скользящим затвором и незаменим для получения естественных, ярких изображений, в том числе при съемке в режиме реального времени.

Камеры Basler pulse подходят для применения во множестве областей, таких как:

  • Образовательная, практическая и научная микроскопия
  • Научное и диагностическое лабораторное оборудование и средства автоматизации
  • Офтальмология
  • Дерматология
  • Системы контроля положения пациента и виртуального наблюдения за пациентом
  • Контрольно-пропускные системы и пограничный контроль
  • Системы распознавания лиц, подсчета посетителей, слежения
  • Автоматическое распознавание номерных знаков транспортных средств в движении
  • Регулировка углов установки колес

Преимущества серии Basler pulse:
  • Стильный дизайн благодаря элегантному металлическому корпусу
  • Возможность выбора глобального или скользящего затвора и скорость съемки до 60 кадр/с
  • Разрешение от 1,2 до 5 Мп
  • Низкое энергопотребление 1,3 Вт и работа по единому кабелю благодаря технологии USB3 Vision
  • Гнездо под штатив и крепление стандарта CS, дополнительные переходники на стандарты C и S
  • Компактность: малый вес менее 60 г и небольшие габариты 38,8 мм x 28,2 мм (Г x Д)
  • Долгосрочная доступность, а также отличное соотношение цены и технических характеристик
Модель камеры Разрешение (Г x В, пиксель) Сенсор Частота кадров Монохромная / цветная Интерфейс
puA1280-54uc 1280 x 960 AR0134 54 fps Цветная USB 3.0
puA1280-54um 1280 x 960 AR0134 54 fps Монохромная USB 3.0
puA1600-60uc 1600 x 1200 EV76C570 60 fps Цветная USB 3.0
puA1600-60um 1600 x 1200 EV76C570 60 fps Монохромная USB 3.0
puA1920-30uc 1920 x 1080 MT9P031 30 fps Цветная USB 3.0
puA1920-30um 1920 x 1080 MT9P031 30 fps Монохромная USB 3.0
puA2500-14uc 2592 x 1944 MT9P031 14 fps Цветная USB 3.0
puA2500-14um 2592 x 1944 MT9P031 14 fps Монохромная USB 3.0

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

Объективы

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Evetar M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1618WM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818IRM12 F1.8 f8mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8"

Кабели передачи данных

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m

Платы, концентраторы, коммутаторы

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

Комплектующие к объективам

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Set of spare screws for Basler Lenses
CS-mount to C-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter

Другое

Camera Bracket: 360 / 90
pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора матричной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора матричной камеры

Видеоролик о PGI

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.