piA1000-60gm

Линейка камер pilot

Basler pilot piA1000-60gm Area Scan Camera

Камера Basler piA1000-60gm с интерфейсом GigE, CCD-матрицей KAI-1020 и частотой 60 кадров в секунду при разрешении 1 Мпкс.

 
Разрешение (Г x В, пиксель) 1004 пикс. x 1004 пикс.
Размер пикселя горизонтальный/вертикальный 7.4 µm x 7.4 µm
Частота кадров 60 fps
Монохромная / цветная Монохромная
Интерфейс GigE
Формат видеовывода Mono 8, Mono 16, Mono 12 Packed, YUV 4:2:2 Packed, YUV 4:2:2 (YUYV) Packed
Глубина цвета 12 bits
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
Синхронизация
  • external trigger
  • software
  • free-run
Дизайн box
Квантовая эффективность (типичное значение) 36,0 % (at 545 nm)
Темновой шум (типичное значение) 43,6 e¯
Емкость насыщения (типичное значение) 25,2 ke¯
Динамический диапазон (типичное значение) 55,2 dB
Соотношение сигнал-шум 44 dB
Размер корпуса (Д x Ш x В) в мм 86.7 x 44.0 x 29.0
Температура корпуса 0 °C - 50 °C
Байонет объектива
  • C-mount
Цифровой вход 2
Цифровой выход 4
Требования к питанию 12-24 VDC
Энергопотребление (стандартное) 4.6 W
Вес (стандартный) 220 g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
Изготовитель сенсора ON Semiconductor
Имя сенсора KAI-1020
Тип затвора global shutter
Размер сенсора (оптический) 2/3 inch
Тип сенсора CCD
Размер сенсора (мм) 7.43 mm x 7.43 mm
Номер позиции 104970
См. габаритные чертежи (в формате CAD) на вкладке «Загрузка»Basler pilot piA1000-60gm Area Scan Camera - Размеры

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

EMVA Data

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Объективы

Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f16mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f25mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"

Кабели ввода/вывода и/или блоки питания

Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m
Power-I/O Cable, PLC, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power- I/O Cable PLC, HRS 12p/open, twisted, 20 m
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m
Power Supply 12 V, HRS 12-pin
Connector HRS 12 pin, female

Кабели передачи данных

Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 20 m

Платы, концентраторы, коммутаторы

GigE Card PCIe AdLink GIE62+ with PoE, 2 Ports
GigE Card PCIe AdLink GIE64+ with PoE, 4 Ports
GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter

Термокожухи и комплектующие к ним

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000

Комплектующие к объективам

Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

Другое

Tripod Mount pilot
Camera Bracket: 360 / 90

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора матричной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора матричной камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.