industrial camera sensor and networkcable

Линейка камер pilot

Превосходное качество изображения, тонкий дизайн и удобство интеграции
Камеры Basler серии pilot оснащены ПЗС-сенсорами производства ON Semiconductor (ранее Kodak) и ПЗС-сенсором от Sony, обеспечивающие исключительное качество изображения. Интерфейс Gigabit Ethernet (совместимый со стандартом GigE Vision™) позволяет использовать все преимущества технологии сенсоров ON Semiconductor и во многих случаях может служить удачной заменой более дорогим камерам с интерфейсом Camera Link и фрейм-грабберам.
К преимуществам семейства камер pilot компании Basler относятся:
  • Разрешение от VGA до 5 Mп
  • Максимальная скорость захвата кадра — 210 кадров с секунду
  • Стандартизированный интерфейс GigE
  • Превосходное качество изображения
  • Компактный и прочный корпус для простоты монтажа
  • 100% контроля качества и заводская калибровка обеспечивают надежность и неизменно высокую производительность.

Модель камерыРазрешение (Г x В, пиксель)СенсорЧастота кадровМонохромная / цветнаяИнтерфейс
piA1000-48gc1000 x 1000KAI-102048 fpsЦветнаяGigE
piA1000-48gm1004 x 1004KAI-102048 fpsМонохромнаяGigE
piA1000-60gc1000 x 1000KAI-102060 fpsЦветнаяGigE
piA1000-60gm1004 x 1004KAI-102060 fpsМонохромнаяGigE
piA1600-35gc1604 x 1204KAI-202035 fpsЦветнаяGigE
piA1600-35gm1608 x 1208KAI-202035 fpsМонохромнаяGigE
piA1900-32gm1928 x 1084KAI-209332 fpsМонохромнаяGigE
piA2400-17gc2454 x 2056ICX62517 fpsЦветнаяGigE
piA2400-17gm2456 x 2058ICX62517 fpsМонохромнаяGigE
piA640-210gc646 x 486KAI-0340210 fpsЦветнаяGigE
piA640-210gm648 x 488KAI-0340210 fpsМонохромнаяGigE

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

EMVA Data

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

Объективы

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f16mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f25mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"
Lens Kowa LM6HC F1.8 f6mm 1"
Lens Kowa LM8HC F1.4 f8mm 1"
Lens Kowa LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
Lens Kowa LM16HC F1.4 f16mm 1"
Lens Kowa LM25HC F1.4 f25mm 1"
Lens Kowa LM35HC F1.4 f35mm 1"
Lens Kowa LM50HC F1.4 f50mm 1"
Lens Kowa LM75HC F1.8 f75mm 1"

Кабели ввода/вывода и/или блоки питания

Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m
Power-I/O Cable, PLC, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power- I/O Cable PLC, HRS 12p/open, twisted, 20 m
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m
Power Supply 12 V, HRS 12-pin
Connector HRS 12 pin, female

Кабели передачи данных

Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 20 m

Платы, концентраторы, коммутаторы

GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter

Термокожухи и комплектующие к ним

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000

Комплектующие к объективам

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Set of spare screws for Basler Lenses
Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

Другое

Tripod Mount pilot
pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора матричной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора матричной камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.