daA1600-60bc

Серия камер Basler dart

Basler dart daA1600-60bc Area Scan Camera

Камера Basler daA1600-60bc с интерфейсом BCON, CMOS-матрицей e2V EV76C570 и частотой 60 кадров в секунду при разрешении 2 Mп.

 
Доступно
Разрешение (Г x В, пиксель) 1600 пикс. x 1200 пикс.
Размер пикселя горизонтальный/вертикальный 4.5 µm x 4.5 µm
Частота кадров 60 fps
Монохромная / цветная Цветная
Интерфейс BCON
Формат видеовывода Mono 8/12, YUV 4:2:2 Packed (YCbCr 422), Bayer 8/12, RGB 8
Глубина цвета 8, 12 bits
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
Синхронизация
  • external trigger
  • free-run
Дизайн board level
Операционная система
  • Linux
Размер корпуса (Д x Ш x В) в мм 5.9 x 27.0 x 27.0
Температура корпуса 0 °C - 50 °C
Байонет объектива
  • CS-mount
  • S-mount
  • without-mount
Цифровой вход 1 LVDS Input
Цифровой выход 2 Outputs encoded with serial
Общий ввод/вывод 1, 2
Требования к питанию Via Basler LVDS interface
Энергопотребление (стандартное) 1.3 W
Вес (стандартный) 15 g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Изготовитель сенсора e2v
Имя сенсора EV76C570
Тип затвора global shutter
Размер сенсора (оптический) 1/1.8 inch
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора (мм) 7.20 mm x 5.40 mm
Номер позиции No-Mount: 107113, CS-Mount: 107114, S-Mount: 107115
Physical Interface and I / O Control
  • LineSource Signals: UserOutput
  • Debouncer
  • Minimum Output Pulse Width
  • IO Signals: Exposure Active Signal
  • IO Signals: UserOutput
Image Acquisition Control
  • FrameStartTrigger
  • Triggered by Software
  • Triggered by IO
  • Acquisition Status
Standard Features
  • Gain[All]
  • GainAuto
  • BlackLevel[All]
  • Digital Shift
  • Region of Interest
  • Binning Horizontal
  • Binning Vertical
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Gamma
  • ExposureAuto
  • AutoFunctionProfile
  • Test Images
  • Adjustable Gain All
  • Automatic Gain Control
  • Adjustable Black Level All
  • Gamma Correction (User)
  • Exposure Control via API
  • Automatic Exposure Control
Miscellaneous
  • Device Information
  • UserSets
  • UserDefinedValue
  • Device Information Parameters
  • Configuration Sets
Color Creation and Enhancement
  • LightSource Presets
  • Hue/Saturation (global)
  • Backlight Compensation
  • Anti-Flicker
  • Contrast Enhancement
  • sRGB Gamma Correction
  • S-Curve Contrast Mode
  • Manual White Balance
  • Automatic White Balance
PGI
  • 5x5 Debayering
  • Color-Anti-Aliasing
  • Improved Sharpness
  • Denoising
Chunks and Event Reporting
  • Exposure Time
Pixel Formats
  • RGB8
  • YUV422_8
  • Bayer8
  • Bayer12
См. габаритные чертежи (в формате CAD) на вкладке «Загрузка»Basler dart daA1600-60bc Area Scan Camera - Размеры

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше

Basler dart: точно в цель

Видеоролик о PGI

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.