daA1280-54um

Серия камер Basler dart

Basler dart daA1280-54um Area Scan Camera

Камера Basler daA1280-54um с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей Aptina AR0134 и частотой 54 кадра в секунду при разрешении 1.2 Mпикс.

 
Разрешение (Г x В, пиксель) 1280 пикс. x 960 пикс.
Размер пикселя горизонтальный/вертикальный 3.75 µm x 3.75 µm
Частота кадров 54 fps
Монохромная / цветная Монохромная
Интерфейс USB 3.0
Формат видеовывода Mono 8, Mono 12
Глубина цвета 8, 12 bits
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
Синхронизация
  • external trigger
  • free-run
Дизайн board level
Операционная система
  • Windows
  • Linux
Температура корпуса 0 °C - 50 °C
Байонет объектива
  • CS-mount
  • S-mount
  • without-mount
Общий ввод/вывод 2
Требования к питанию Via USB 3.0 interface
Энергопотребление (стандартное) 1.2 W
Вес (стандартный) 15 g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • USB3 Vision
Изготовитель сенсора Aptina
Имя сенсора AR0134
Тип затвора global shutter
Размер сенсора (оптический) 1/3 inch
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора (мм) 4.80 mm x 3.60 mm
Номер позиции No-mount: 106680 / CS-Mount: 106681 / S-Mount: 106682
Physical Interface and I / O Control
  • LineSource Signals: UserOutput
  • Debouncer
  • Minimum Output Pulse Width
  • IO Signals: Exposure Active Signal
  • IO Signals: UserOutput
Image Acquisition Control
  • FrameStartTrigger
  • Triggered by Software
  • Triggered by IO
  • Acquisition Status
Standard Features
  • Gain[All]
  • GainAuto
  • BlackLevel[All]
  • Digital Shift
  • Region of Interest
  • Binning Horizontal
  • Binning Vertical
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Gamma
  • ExposureAuto
  • AutoFunctionProfile
  • Test Images
  • Adjustable Gain All
  • Automatic Gain Control
  • Adjustable Black Level All
  • Gamma Correction (User)
  • Exposure Control via API
  • Automatic Exposure Control
Miscellaneous
  • Configuration Sets
  • Device Information
  • UserSets
  • UserDefinedValue
  • Device Information Parameters
Color Creation and Enhancement
  • Backlight Compensation
  • Anti-Flicker
  • Contrast Enhancement
Chunks and Event Reporting
  • Exposure Time
Pixel Formats
  • Mono8
  • Mono12
См. габаритные чертежи (в формате CAD) на вкладке «Загрузка»Basler dart daA1280-54um Area Scan Camera - Размеры

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Объективы

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Evetar M13B02118IRR1 F1.8 f2.1mm 1/3"
Lens Evetar M13B02820IR F2.0 f2.8mm 1/3"
Lens Evetar M13B03618IR F1.8 f3.6mm 1/3"
Lens Evetar M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3"
Lens Evetar M13B0618IR F1.8 f6mm 1/3"
Lens Evetar M13B0818IR F1.8 f8mm 1/3"
Lens Evetar M13B1218IR F1.8 f12mm 1/3"
Lens Evetar M13B1618IR F1.8 f16mm 1/3"
Lens Evetar M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2"

Кабели ввода/вывода и/или блоки питания

dart I/O board starter kit
dart I/O boards (5 pieces)
dart I/O adapter board mounting kit

Кабели передачи данных

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m

Платы, концентраторы, коммутаторы

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

Комплектующие к объективам

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Set of spare screws for Basler Lenses
CS-mount to C-mount adapter

Быстрый поиск камеры

Найти продукт
Basler Lenses

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше

Basler dart: точно в цель

Видеоролик о PGI

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.