daA1280-54bm

Серия камер Basler dart

Basler dart daA1280-54bm Area Scan Camera

Камера Basler daA1280-54bm с интерфейсом BCON, CMOS-матрицей Aptina AR0134 и частотой 54 кадров в секунду при разрешении 1,2 Mп.

 
Доступно
Разрешение (Г x В, пиксель) 1280 пикс. x 960 пикс.
Размер пикселя горизонтальный/вертикальный 3.75 µm x 3.75 µm
Частота кадров 54 fps
Монохромная / цветная Монохромная
Интерфейс BCON
Формат видеовывода Mono 8/12, YUV 4:2:2 Packed (YCbCr 422), Bayer 8/12, RGB 8
Глубина цвета 8, 12 bits
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
Синхронизация
  • external trigger
  • free-run
Дизайн board level
Операционная система
  • Linux
Размер корпуса (Д x Ш x В) в мм 4.9 x 27.0 x 27.0
Температура корпуса 0 °C - 50 °C
Байонет объектива
  • CS-mount
  • S-mount
  • without-mount
Цифровой вход 1 LVDS Input
Цифровой выход 2 Outputs encoded with serial
Общий ввод/вывод 1, 2
Требования к питанию Via Basler LVDS interface
Энергопотребление (стандартное) 1.3 W
Вес (стандартный) 15 g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Изготовитель сенсора Aptina
Имя сенсора AR0134
Тип затвора global shutter
Размер сенсора (оптический) 1/3 inch
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора (мм) 4.80 mm x 3.60 mm
Номер позиции No-Mount: 107139, CS-Mount: 107140, S-Mount: 107141
Color Creation and Enhancement
  • Backlight Compensation
  • Anti-Flicker
  • Contrast Enhancement
См. габаритные чертежи (в формате CAD) на вкладке «Загрузка»Basler dart daA1280-54bm Area Scan Camera - Размеры

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Быстрый поиск камеры

Найти продукт
Basler Lenses

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше

Basler dart: точно в цель

Видеоролик о PGI

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.