Серия камер Basler dart

Самые компактные размеры в бескорпусном исполнении, гибкие возможности, совместимость со стандартом USB3 Vision или с интерфейсом BCON для LVDS.
Бескорпусная камера Basler dart подходит для решения разнообразных задач машинного зрения, удовлетворяя самым строгим требованиям к конструкции: ее достоинства включают в себя чрезвычайно компактные размеры, малый вес, незначительное энергопотребление и низкое тепловыделение. Вы можете полностью положиться на новейшие технологии, низкозатратное исполнение и проверенные качество и надежность Basler. Начальная цена камер dart составляет всего 99 евро, что означает существенное снижение расходов на построение системы.
Все модели предлагаются в трех вариантах исполнения: с креплением S-Mount, CS-Mount или в бескорпусном исполнении. Гибкие возможности крепления позволяют использовать различные объективы, в том числе недорогие объективы с креплением стандарта S-Mount. Кроме того, камеры этой серии стали новым стандартом компактных бескорпусных камер с габаритами всего 27 х 27 мм.
Камеры Basler dart предлагаются с двумя типами интерфейса. Модели, совместимые со стандартом USB3 Vision , обеспечивают простоту интеграции, удобство эксплуатации благодаря технологии Plug-and-Play и безопасную передачу данных с пропускной способностью до 350 МБ/с, которая позволяет в полной мере использовать все возможности сенсора.
BCON — недавно разработанный Basler интерфейс на базе LVDS, который обеспечивает гибкие возможности. BCON представляет собой идеальный выбор для малобюджетных встроенных систем машинного зрения, позволяя создать наиболее оптимизированную внешнюю и системную архитектуру, а также обеспечивая максимальную экономию затрат на интеграцию системы и обработку изображений благодаря новейшим технологиям. Для получения дополнительной информации посетите baslerweb.com/BCON.
Преимущества серии Basler dart:
  • Три варианта исполнения: с креплением S-Mount, CS-Mount и бескорпусное исполнение
  • Бескорпусное исполнение: габариты всего 27 x 27 мм и вес 5 г; исполнение с креплениями S-Mount и CS-Mount: всего 29 x 29 мм и вес 15 г
  • Популярные КМОП-сенсоры Aptina и e2v с разрешением от 1,2 до 5 Мп и скоростью съемки до 60 кадр/с
  • PGI  — уникальный проприетарный набор встроенных функций оптимизации изображения Basler
  • Работа по единому кабелю благодаря интерфейсу USB 3.0 с технологией Plug-and-Play
  • Собственный интерфейс Basler BCON на базе LVDS и отвечающий самым строгим требованиям к встроенным системам
  • Бесплатный многофункциональный пакет ПО pylon для камер
  • Долговременная доступность и проверенная надежность в промышленной среде
  • Начальная цена 99 евро и лучшее соотношение цены и качества для оптимизации совокупной стоимости системы.
Модель камерыРазрешение (Г x В, пиксель)СенсорЧастота кадровМонохромная / цветнаяИнтерфейс
daA1280-54uc1280 x 960AR013454 fpsЦветнаяUSB 3.0
daA1280-54um1280 x 960AR013454 fpsМонохромнаяUSB 3.0
daA1600-60uc1600 x 1200EV76C57060 fpsЦветнаяUSB 3.0
daA1600-60um1600 x 1200EV76C57060 fpsМонохромнаяUSB 3.0
daA1920-15um1920 x 1080MT9P03115 fpsМонохромнаяUSB 3.0
daA1920-30uc1920 x 1080MT9P03130 fpsЦветнаяUSB 3.0
daA1920-30um1920 x 1080MT9P03130 fpsМонохромнаяUSB 3.0
daA2500-14uc2592 x 1944MT9P03114 fpsЦветнаяUSB 3.0
daA2500-14um2592 x 1944MT9P03114 fpsМонохромнаяUSB 3.0
Модель камерыРазрешение (Г x В, пиксель)СенсорЧастота кадровМонохромная / цветнаяИнтерфейс
daA1280-54bc1280 x 960AR013454 fpsЦветнаяBCON
daA1280-54bm1280 x 960AR013454 fpsМонохромнаяBCON
daA1600-60bc1600 x 1200EV76C57060 fpsЦветнаяBCON
daA1600-60bm1600 x 1200EV76C57060 fpsМонохромнаяBCON
daA2500-14bc2592 x 1944MT9P03114 fpsЦветнаяBCON
daA2500-14bm2592 x 1944MT9P03114 fpsМонохромнаяBCON

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

Объективы

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Evetar M13B02118IRR1 F1.8 f2.1mm 1/3"
Lens Evetar M13B02118W F1.8 f2.1mm 1/3"
Lens Evetar M13B02820IR F2.0 f2.8mm 1/3"
Lens Evetar M13B02820W F2.0 f2.8mm 1/3"
Lens Evetar M13B03618IR F1.8 f3.6mm 1/3"
Lens Evetar M13B03618W F1.8 f3.6mm 1/3"
Lens Evetar M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3"
Lens Evetar M13B04218WR1 F1.8 f4.2mm 1/3"
Lens Evetar M13B0618IR F1.8 f6mm 1/3"
Lens Evetar M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3"
Lens Evetar M13B0818IR F1.8 f8mm 1/3"
Lens Evetar M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3"
Lens Evetar M13B1218IR F1.8 f12mm 1/3"
Lens Evetar M13B1218WR1 F1.8 f12mm 1/3"
Lens Evetar M13B1618IR F1.8 f16mm 1/3"
Lens Evetar M13B1618WR1 F1.8 f16mm 1/3"
Lens Evetar M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2"
Lens Evetar M12B0416W F1.6 f4mm 1/2"
Lens Evetar M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"
Lens Evetar M12B0616W F1.6 f6mm 1/2"
Lens Evetar M12B0816IR F1.6 f8mm 1/2"
Lens Evetar M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
Lens Evetar M12B1216IR F1.6 f12mm 1/2"
Lens Evetar M12B1216W F1.6 f12mm 1/2"
Lens Evetar M12B1616IR F1.6 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1616W F1.6 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1618WM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818IRM12 F1.8 f8mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8"

Кабели ввода/вывода и/или блоки питания

dart I/O board starter kit
dart I/O boards (5 pieces)
dart I/O adapter board mounting kit

Кабели передачи данных

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m

Платы, концентраторы, коммутаторы

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

Комплектующие к объективам

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Set of spare screws for Basler Lenses
CS-mount to C-mount adapter
pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

BCON – уникальный интерфейс Basler для LVDS

Интерфейс для встроенных систем машинного зрения на базе LVDS.
Узнать больше

Basler dart: точно в цель

Видеоролик о PGI

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.