Basler beat

Серия камер Basler beat

Великолепное качество изображения с КМОП-матрицей и надежная конструкция

Высокая скорость съемки и превосходное качество изображения — камеры высокого разрешения Basler beat объединяют в себе эти характеристики благодаря сверхчувствительному сенсору следующего поколения CMV12000 от компании CMOSIS.  Обеспечиваемое этими камерами качество изображения выше по сравнению тем, что можно получить с помощью существующих КМОП-сенсоров, и вполне сравнимо с качеством изображений, получаемых ПЗС-сенсорами.
В серии камер Basler beat представлены как монохромные, так и цветные модели с максимальным разрешением 12 мегапикселей, прогрессивной разверткой и глобальным затвором. Превосходное качество изображения даже при высокой скорости съемки и высоком разрешении — убедительный аргумент в пользу камер этой передовой серии.

Преимущества серии Basler beat:
  • Сенсор с разрешением 12 мегапикселей
  • Скорость съемки более 62 кадров в секунду
  • Компактный и прочный корпус для простоты интеграции
  • Совместимость с новейшими стандартами в отрасли машинного зрения
  • Зарекомендовавший себя пакет ПО pylon для камер Basler
  • Привлекательное соотношение цены и производительности
  • Максимальная скорость съемки благодаря высокой пропускной способности интерфейса Camera Link и совместимость со всеми распространенными платами захвата изображения
  • Испытанное стопроцентное качество и заводская калибровка для обеспечения стабильной производительности и надежности
  • Гибкие возможности и простота интеграции благодаря компактной конструкции

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

EMVA Data

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора матричной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора матричной камеры

Новости

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.