Sensor of an Basler industrial camera

Линейка камер aviator

Высокая производительность, исключительное качество изображения, отличное соотношение цены и качества
Серия Basler aviator — это производительные камеры, обеспечивающие высочайшее качество изображения даже при высоких скоростях захвата. Камеры данной серии оснащены интерфесом Camera Link или Gigabit Ethernet. В камерах Basler серии aviator используются ПЗС-сенсоры последнего поколения с четырьмя выходами данных. Эти сенсоры в 4 раза быстрее, чем стандартные ПЗС-сенсоры с аналогичным разрешением. Специалистам Basler удалось увеличить возможности технологии tap balancing, достигнутые в процессе создания серии pilot, оснащенной сенсорами с двумя выходами. Таким образом, камеры Basler серии aviator позволяют получать изображение с отличными показателями нелинейности, динамического диапазона и уровня шума.

Преимущества семейства камер aviator включают:
  • Разрешения 1, 2 (4:3 и HDTV), и 4 Мп
  • Максимальная скорость захвата кадра — 120 кадров в секунду
  • Стандартизированные интерфейсы GigE и Camera Link
  • Отличные показатели линейности, широкий динамический диапазон и низкий уровень шума
  • Привлекательное соотношение цены и технических характеристик
  • Результаты тестирования подтверждают высокую производительность и надежность камер aviator.
Модель камерыРазрешение (Г x В, пиксель)СенсорЧастота кадровМонохромная / цветнаяИнтерфейс
avA1000-100gc1024 x 1024KAI-1050101 fpsЦветнаяGigE
avA1000-100gm1024 x 1024KAI-1050101 fpsМонохромнаяGigE
avA1600-50gc1600 x 1200KAI-205055 fpsЦветнаяGigE
avA1600-50gm1600 x 1200KAI-205055 fpsМонохромнаяGigE
avA1900-50gc1920 x 1080KAI-215051 fpsЦветнаяGigE
avA1900-50gm1920 x 1080KAI-215051 fpsМонохромнаяGigE
avA2300-25gc2330 x 1750KAI-405026 fpsЦветнаяGigE
avA2300-25gm2330 x 1750KAI-405026 fpsМонохромнаяGigE

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

EMVA Data

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Объективы

Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f16mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f25mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"
Lens Kowa LM6HC F1.8 f6mm 1"
Lens Kowa LM8HC F1.4 f8mm 1"
Lens Kowa LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
Lens Kowa LM16HC F1.4 f16mm 1"
Lens Kowa LM25HC F1.4 f25mm 1"
Lens Kowa LM35HC F1.4 f35mm 1"
Lens Kowa LM50HC F1.4 f50mm 1"
Lens Kowa LM75HC F1.8 f75mm 1"

Кабели ввода/вывода и/или блоки питания

Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m
Power-I/O Cable, PLC, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power- I/O Cable PLC, HRS 12p/open, twisted, 20 m
Power Cable, HRS 6p/open, 10 m
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m
Power Supply 12 V, HRS 6-pin
Power Supply 12 V, HRS 12-pin
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Connector HRS 6 pin, female
Connector HRS 12 pin, female

Кабели передачи данных

Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m

Платы, концентраторы, коммутаторы

GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter

Термокожухи и комплектующие к ним

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000

Комплектующие к объективам

Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

Другое

Tripod Mount aviator, runner, sprint
pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора матричной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора матричной камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.