acA780-75gc

Линейка камер ace

Basler ace acA780-75gc Area Scan Camera

Камера Basler acA780-75gc с интерфейсом GigE, CCD-матрицей Sony ICX415 и частотой 75 кадров в секунду при разрешении CCIR.

 
Разрешение (Г x В, пиксель) 780 пикс. x 580 пикс.
Размер пикселя горизонтальный/вертикальный 8.3 µm x 8.3 µm
Частота кадров 75 fps
Монохромная / цветная Цветная
Интерфейс GigE
Формат видеовывода Mono 8, Bayer BG 8, Bayer BG 12, Bayer BG 12 Packed, YUV 4:2:2 Packed, YUV 4:2:2 (YUYV) Packed
Глубина цвета 12 bits
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • external trigger signal
Синхронизация
  • external trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
Дизайн box
Квантовая эффективность (типичное значение) 41,29 % (at 545 nm)
Темновой шум (типичное значение) 19,4 e¯
Емкость насыщения (типичное значение) 19 ke¯
Динамический диапазон (типичное значение) 59,8 dB
Соотношение сигнал-шум 42,8 dB
Размер корпуса (Д x Ш x В) в мм 42.0 x 29.0 x 29.0
Температура корпуса 0 °C - 50 °C
Байонет объектива
  • C-mount
  • CS-mount
Цифровой вход 1
Цифровой выход 1
Требования к питанию PoE or 12 VDC
Энергопотребление (стандартное) 3.3 W
Энергопотребление PoE 3.6 W
Вес (стандартный) 90 g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • UL
  • FCC
  • IEEE 802.3af (PoE)
Изготовитель сенсора Sony
Имя сенсора ICX415
Тип затвора global shutter
Размер сенсора (оптический) 1/2 inch
Тип сенсора CCD
Размер сенсора (мм) 6.49 mm x 4.83 mm
Номер позиции 105982
Physical Interface and I / O Control
  • LineDebouncerTimeRaw/Abs
  • MinOutPulseWidthRaw/Abs
  • LineSource Signals: AcquisitionStartWait
  • LineSource Signals: FrameStartWait
  • LineSource Signals: Exposure Active
  • LineSource Signals: UserOutput
  • LineSource Signals: SyncUserOutput
  • LineSource Signals: TimerActive
Image Acquisition Control
  • AcquisitionStartTrigger
  • FrameStartTrigger
  • Triggered by Software
  • Triggered by IO
  • Trigger Delay
  • Acquisition Status
  • FrameBurstStartTrigger
Standard Features
  • Gain[All]
  • GainAuto
  • BlackLevel[All]
  • Digital Shift
  • Region of Interest
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Gamma
  • ExposureTimeRaw/Abs
  • ExposureMode Level
  • ExposureAuto
  • AutoFunctionProfile
  • Lookup Table
  • Test Images
  • Sequencer
Miscellaneous
  • Device Information
  • UserSets
  • UserDefinedValue
  • RemoveParameterLimits
Color Creation and Enhancement
  • sRGB Gamma Correction
  • Manual White Balance
  • Automatic White Balance
  • LightSource Presets
  • Color Transformation RGB to RGB
  • Color Transformation YUV to RGB
  • Hue/Saturation (6 axis)
Chunks and Event Reporting
  • FrameStart
  • FrameStartOvertrigger
  • AcquisitionStart
  • AcquisitionStartOvertrigger
  • Time Stamp
  • I/O Line Status
  • CRC Checksum
  • Trigger Input Count
  • Frame Counter
  • Sequence Set Index
  • ExposureEnd
Pixel Formats
  • Mono8
  • YUV422_8
  • Bayer8
  • Bayer12
  • Bayer12Packed
См. габаритные чертежи (в формате CAD) на вкладке «Загрузка»Basler ace acA780-75gc Area Scan Camera - Размеры

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Объективы

Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f16mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f25mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"

Кабели ввода/вывода и/или блоки питания

Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
PoE Single Port Injector POE21U
Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
Power-I/O Cable PLC, HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power Supply 12 V, HRS 6-pin
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Connector HRS 6 pin, female

Кабели передачи данных

Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m

Платы, концентраторы, коммутаторы

GigE Card PCIe AdLink GIE62+ with PoE, 2 Ports
GigE Card PCIe AdLink GIE64+ with PoE, 4 Ports
GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter
Gigabit-Ethernet Smart Switch GS110TP PoE, 8 Ports

Термокожухи и комплектующие к ним

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000

Комплектующие к объективам

Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

Другое

Tripod Mount ace
Camera Bracket: 360 / 90

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Новые модели ace:

Новости

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.