acA640-90uc

Линейка камер ace

Basler ace acA640-90uc Area Scan Camera

Камера Basler acA640-90uc с интерфейсом USB 3.0, CCD-матрицей Sony ICX424 и частотой 90 кадров в секунду при разрешении VGA.

 
Разрешение (Г x В, пиксель) 658 пикс. x 492 пикс.
Размер пикселя горизонтальный/вертикальный 7.4 µm x 7.4 µm
Частота кадров 90 fps
Монохромная / цветная Цветная
Интерфейс USB 3.0
Формат видеовывода Mono 8, YCbCr422_8 , Bayer BG 8, Bayer BG 12, Bayer BG 12 Packed, RGB8 and BGR8
Глубина цвета 12 bits
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • external trigger signal
Синхронизация
  • external trigger
  • software
  • free-run
Дизайн box
Квантовая эффективность – синий (типичное значение) 1,33 % (at 545 nm)
Квантовая эффективность – зеленый (типичное значение) 34,25 % (at 545 nm)
Квантовая эффективность – красный (типичное значение) 1,45 % (at 545 nm)
Темновой шум (типичное значение) 13 e¯
Емкость насыщения (типичное значение) 14,9 ke¯
Динамический диапазон (типичное значение) 61,2 dB
Соотношение сигнал-шум 41,7 dB
Размер корпуса (Д x Ш x В) в мм 29.3 x 29.0 x 29.0
Температура корпуса 0 °C - 50 °C
Байонет объектива
  • C-mount
  • CS-mount
Цифровой вход 1
Цифровой выход 1
Общий ввод/вывод 2
Требования к питанию Via USB 3.0 interface
Энергопотребление (стандартное) 2.7 W
Вес (стандартный) 80 g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • IP30
  • UL
  • FCC
  • USB3 Vision
Изготовитель сенсора Sony
Имя сенсора ICX424
Тип затвора global shutter
Размер сенсора (оптический) 1/3 inch
Тип сенсора CCD
Размер сенсора (мм) 4.88 mm x 3.66 mm
Номер позиции 106222
Physical Interface and I / O Control
  • Debouncer
  • Minimum Output Pulse Width
  • IO Signals: Frame Burst Start Wait
  • IO Signals: Frame Start Wait (ex Ready4Trigger)
  • IO Signals: Exposure Active Signal
  • IO Signals: UserOutput
  • IO Signals: Timer 1 Active
Image Acquisition Control
  • AcquisitionStartTrigger
  • FrameStartTrigger
  • Triggered by Software
  • Triggered by IO
  • Trigger Delay
  • Acquisition Status
  • FrameBurstStartTrigger
Standard Features
  • Digital Shift
  • Region of Interest
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • AutoFunctionProfile
  • Lookup Table
  • Test Images
  • Sequencer
  • Adjustable Gain All
  • Automatic Gain Control
  • Adjustable Black Level All
  • Gamma Correction (User)
  • Exposure Control via API
  • Exposure Control via external trigger
  • Automatic Exposure Control
Miscellaneous
  • Configuration Sets
  • UserDefinedValue
  • RemoveParameterLimits
  • Device Information Parameters
Color Creation and Enhancement
  • Manual White Balance
  • Automatic White Balance
  • LightSource Presets
  • Hue/Saturation (6 axis)
  • Color Transformation
Chunks and Event Reporting
  • Gain Value
  • ExposureEnd
  • FrameStart
  • FrameStartOvertrigger
  • FrameBurstStart
  • FrameBurstStartOvertrigger
  • Time Stamp
  • I/O Line Status
  • CRC Checksum
  • CounterChunk
  • Sequencer Set Active
  • Exposure Time
Pixel Formats
  • Mono8
  • RGB8
  • BGR8
  • BGRA8
  • Bayer8
  • Bayer12
См. габаритные чертежи (в формате CAD) на вкладке «Загрузка»Basler ace acA640-90uc Area Scan Camera - Размеры

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Объективы

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f16mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f25mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"

Кабели ввода/вывода и/или блоки питания

Opto-I/O Cable 6p/open, 10 m
GP-I/O Cable 6p/open, 10 m
Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
Connector HRS 6 pin, female

Кабели передачи данных

Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 8 m
Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 1 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m

Платы, концентраторы, коммутаторы

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

Термокожухи и комплектующие к ним

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V

Комплектующие к объективам

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Set of spare screws for Basler Lenses
Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

Другое

Tripod Mount ace
Camera Bracket: 360 / 90

Быстрый поиск камеры

Найти продукт
Basler Lenses

Новые модели ace:

Новости

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.